/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Stair Attachment

    ART. NO. 1202

    Übersicht
    Used to support systems on stairs, permitting access to both the top surface and the soffit. Two spurs/studs are pushed into the concrete during installation stabilising the single point fixing. The Safety Post (ART. no. 1102/2000) is positioned 90mm off the edge of the stairs, creating space for finishes and nosings.• Weight 2.2kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C1202
    Treppenkonsole
    C1202
    Treppenkonsole