/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Shuttering Attachment

    ART. NO. 1470

    Übersicht
    Mounted vertically and used both as an edge protection support and as a shuttering support. Can accept greater loads than the Front Attachment (ART. no. 1455). The removable feet are adjustable and can be re-positioned. The Shuttering Attachment is secured using the tie holes.• Weight 7.1kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C1470
    Randabschalkonsole
    C1470
    Randabschalkonsole