/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Flat Sheet Roofing Attachment

    ART. NO. 1735

    Übersicht
    For mounting to the standing seam on suitably sheeted roofs. The attachment is easily clamped to the seam, and the angle of the Safety Post Attachment is then adjusted to the gradient of the roof.• Weight 4.5kg• Hot galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C1735
    Blechdach-Falzbefestigung
    C1735
    Blechdach-Falzbefestigung