/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Eaves Attachment - Adjustable

    ART. NO. 1704

    Übersicht
    An adjustable Eaves Attachment for roof edge protection. The bolt accommodates large variations in the width of the support and the adjustable post holder enables flexibility in positioning. The Telescope Arm (ART. no. 1750/1751/1752) or Rear Support Adjustable (ART. no. 1741) are used with this attachment.• Registered Design• Weight 6.5kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B, C

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C1704
    Eaves Attachment Adjustable (MkIII)
    C1704
    Eaves Attachment Adjustable (MkIII)