/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Combi Stair

    ART. NO. 1201

    Übersicht
    Used to support guardrails on stairs and staircases, the Combi Stair has a support lip that bears on the step to control the fixing loads and prevent rotation, and a single fixing installed through the leg. The Combi Stair can be fixed using the anchors intended for permanent installation. It can accommodate a step nosing up to 15mm long, and can also be used on balconies and other vertical slab edges.• Weight 1.5kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C1201
    Treppenbefestigung
    C1201
    Treppenbefestigung