/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Sefety Net Fan

    COMBISAFE® Safety Net Grippa

    ART. NO. CT2500/CT2501

    Übersicht
    The Grippa has been designed to suspend safety nets beneath horizontal steel beams. Lightweight and simple to install without the need for tools, the Grippa has been independently tested in accordance with the dynamic load requirements of EN1263-1 and provides a safe secure means of attachment.• CT2500 For mounting on an I-beam with a maximum flange thickness of 22mm.• CT2501 For mounting on an I-beam with a maximum flange thickness of 50mm.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CCT2500
    Grippa 22mm Netzhaltehaken für T-Träger
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/mts-4
    CCT2500
    Grippa 22mm Netzhaltehaken für T-Träger
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/mts-4
    CCT2501
    Grippa 50 mm Netzhaltehaken für T-Träger
    CCT2501
    Grippa 50 mm Netzhaltehaken für T-Träger