/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Brillenzubehör

    Adaptec replacement lens

    Ersatzsichtscheiben für jede North Adaptec Brille

    Übersicht
    Ultimate full wrap protection with multiple size options to meet everyone’s need for comfort.
    Features & Benefits:
    • Efficient: full wrap coverage
    • Provides customized fit in: Narrow: Regular and Wide
    • Fully adjustable nose-piece and nose-pads
    • Temples adjust for inclination and width
    • Quick-change lens replacement system
    • Utilizes Uvextra Anti-Fog coating: protecting against fog: scratches:
    • UV: and static
    • Meets ANSI Z87.1 and is CSA Z94.3 2015 certified

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list