/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Erdungsklemmen

    Socket Clamps

    Socket Clamps

    Übersicht

    HONEYWELL SALISBURY® SOCKET CLAMPS

    Compact and lightweight bronze socket clamps that can be used along with ball studs for a grounding solution that allows accessibility from variable angles. Clamps have a socket size of 1 inch (25.4 mm).

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list