/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Samstag, den 30. Mai, von 12:00 AM EST bis 06:00 AM EST vorgesehen (Samstag, den 30. Mai, von 04:00 AM UTC bis 10:00 AM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    accelerometers

    Temperatur und Schwingung - Modell MAT53-Serie

    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren. 2 Hz bis 10 kHz. Temperatur- (in Strom) und Vibrationsausgaben (in mV)

    Übersicht

    Die Serie MAT53 der piezoelektrischen Beschleunigungssensoren des -Modells mit integrierten Temperatursensoren ist für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt: Dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen. Bei diesen Anwendungen müssen die Temperatur und die Geschwindigkeitsschwingung gleichzeitig gemessen werden. Durch die niedrige Ausgangsimpedanz des Konstantstroms für die Geschwindigkeitsschwingung in Kombination mit dem Stromausgang für den Temperaturausgang wird die Möglichkeit bereitgestellt, die hohe Lastkapazität ansteuern zu können, sodass preiswerte Kabelwege verlegt werden können, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Sensoren bestehen aus nicht magnetischem Edelstahl mit einer sehr geringen Empfindlichkeit gegenüber magnetischen Feldern und einem abgedichteten Gehäuse für präzise und zuverlässige Datenausgaben. In unterschiedlichen Konfigurationen und mit verschiedenen Optionen erhältlich, zu denen ein Stecker oder ein integriertes, bewehrtes Edelstahl-Kabel gehört. Es kann mit verschiedenen dynamischen Bereichen ausgeliefert werden, damit es den erwarteten Temperatur- und Schwingungsniveaus entspricht.

    Merkmale
    • Dualausgang für Temperatur und Schwingung
    • Nutzbarer Frequenzbereich 2 Hz bis 10 kHz
    • IEPE-Ausgang
    • Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel
    • Strom-O/P für Temperatur
    • PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
    • Bewehrtes Edelstahl-Kabel oder dreipolige, elektrische Optionen
    Spezifikationen

    Andere

    • Kabel
      • PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
    • Electrical Noise (Elektrische Störung)
      • 0,3 mG max.
    • UNSPSC-Warenklassifikationscode
      • Beschleunigungssensoren
    • Resonanz der Sockelmontage
      • 18 Hz
    • Temperaturempfindlichkeit
      • 10 mV/°F
    • Elektrische Anschlüsse
      • 5 m integriertes PVC-Kabel mit 4 Kernen und Ummantelung aus rostfreiem Stahl
    • Amplitudenlinearität
      • Mehr als 1 % Linearität
    • Temperatur (Betrieb)
      • -12 °C bis 138 °C [-10 °F bis 280 °F]
    • Versorgungsspannung
      • 18 V bis 30 V
    • Querempfindlichkeit
      • Kleiner als 5 %
    • Passender Stecker
      • MH008
    • Frequenzbereich
      • 2 Hz bis 5 kHz ±5 %
    • Empfindlichkeit
      • 100 mV/G ±10 %
    • Dynamikbereich
      • ±80 G
    • Versiegelung
      • IP67/NEMA 4
    • Gerätemaße
      • 24,892 mm A/F x 38,1 mm L [0,98 in A/F x 1,5 in L]
    • Anziehmoment
      • 8 Nm [6 ft-lb]
    • Vorspannung
      • 12 Vdc
    • UNSPSC-Code
      • 41113639
    • Kabellänge
      • 4,9 m [16 ft]
    • Bestellcode
      • AG931GH,17B
    • Serienname
      • MAT53
    • Isolierung
      • Basisisolierung
    • Material
      • Rostfreier Stahl
    • Stecker
      • Oberer Abgang
    • Produkt
      • 060-J612-01
    • Gewicht
      • 0,11 kg [3,85 oz]
    • Eingang
      • Konstantstrom
    • Bereich
      • 100 mV/G

    Andere

    • Kabel
      • PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
    • Electrical Noise (Elektrische Störung)
      • 0,3 mG max.
    • UNSPSC-Warenklassifikationscode
      • Beschleunigungssensoren
    • Resonanz der Sockelmontage
      • 18 Hz
    • Temperaturempfindlichkeit
      • 10 mV/°F
    • Elektrische Anschlüsse
      • 5 m integriertes PVC-Kabel mit 4 Kernen und Ummantelung aus rostfreiem Stahl
    • Amplitudenlinearität
      • Mehr als 1 % Linearität
    • Temperatur (Betrieb)
      • -12 °C bis 138 °C [-10 °F bis 280 °F]
    • Versorgungsspannung
      • 18 V bis 30 V
    • Querempfindlichkeit
      • Kleiner als 5 %
    • Passender Stecker
      • MH008
    • Frequenzbereich
      • 2 Hz bis 5 kHz ±5 %
    • Empfindlichkeit
      • 100 mV/G ±10 %
    • Dynamikbereich
      • ±80 G
    • Versiegelung
      • IP67/NEMA 4
    • Gerätemaße
      • 24,892 mm A/F x 38,1 mm L [0,98 in A/F x 1,5 in L]
    • Anziehmoment
      • 8 Nm [6 ft-lb]
    • Vorspannung
      • 12 Vdc
    • UNSPSC-Code
      • 41113639
    • Kabellänge
      • 4,9 m [16 ft]
    • Bestellcode
      • AG931GH,17B
    • Serienname
      • MAT53
    • Isolierung
      • Basisisolierung
    • Material
      • Rostfreier Stahl
    • Stecker
      • Oberer Abgang
    • Produkt
      • 060-J612-01
    • Gewicht
      • 0,11 kg [3,85 oz]
    • Eingang
      • Konstantstrom
    • Bereich
      • 100 mV/G
    • Kabel : PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
    • Electrical Noise (Elektrische Störung) : 0,3 mG max.
    • UNSPSC-Warenklassifikationscode : Beschleunigungssensoren
    • Resonanz der Sockelmontage : 18 Hz
    • Temperaturempfindlichkeit : 10 mV/°F
    • Elektrische Anschlüsse : 5 m integriertes PVC-Kabel mit 4 Kernen und Ummantelung aus rostfreiem Stahl
    • Amplitudenlinearität : Mehr als 1 % Linearität
    • Temperatur (Betrieb) : -12 °C bis 138 °C [-10 °F bis 280 °F]
    • Versorgungsspannung : 18 V bis 30 V
    • Querempfindlichkeit : Kleiner als 5 %
    • Passender Stecker : MH008
    • Frequenzbereich : 2 Hz bis 5 kHz ±5 %
    • Empfindlichkeit : 100 mV/G ±10 %
    • Dynamikbereich : ±80 G
    • Versiegelung : IP67/NEMA 4
    • Gerätemaße : 24,892 mm A/F x 38,1 mm L [0,98 in A/F x 1,5 in L]
    • Anziehmoment : 8 Nm [6 ft-lb]
    • Vorspannung : 12 Vdc
    • UNSPSC-Code : 41113639
    • Kabellänge : 4,9 m [16 ft]
    • Bestellcode : AG931GH,17B
    • Serienname : MAT53
    • Isolierung : Basisisolierung
    • Material : Rostfreier Stahl
    • Stecker : Oberer Abgang
    • Produkt : 060-J612-01
    • Gewicht : 0,11 kg [3,85 oz]
    • Eingang : Konstantstrom
    • Bereich : 100 mV/G
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    application/pdf 153.76 KB
    8/13/2025
    153.76 KB
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    application/pdf 326.67 KB
    8/14/2025
    326.67 KB
    Broschüre
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    T&M Overview Brochure
    application/pdf 429.97 KB
    8/14/2025
    429.97 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    T&M Overview Brochure
    application/pdf 429.97 KB
    8/14/2025
    429.97 KB
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    application/pdf 153.76 KB
    8/13/2025
    153.76 KB
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    application/pdf 326.67 KB
    8/14/2025
    326.67 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    153.76 KB
    8/13/2025
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    326.67 KB
    8/14/2025
    T&M Overview Brochure
    429.97 KB
    8/14/2025

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list