Kipp- und Wippschalter
NT-Serie
Handelsübliche Kippschalter. UL, CSA, CE. Bis zu 20 A (resistiv). Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Kippschalter der Honeywell MICRO SWITCH NT-Serie erfüllen die Anforderungen für robuste, kosteneffiziente Kippschalter. Merkmale der hochwertigen Konstruktion sind eine Dichtung zwischen Kippschalterhebel und Buchse sowie zwischen Abdeckung und Gehäuse. Diese Schalter sind für Anwendungen in vielen anspruchsvollen Außenbereichen geeignet, in denen die Bedienfelder Vibrationen von Geräten, extremen Temperaturen, Staub, Spritzwasser und/oder Strahlwasser ausgesetzt sind.
Sie vertragen auch Kondenswasser infolge starker Taubildung, beispielsweise auf dem Schaltpult im Fahrerhaus von über Nacht im Freien abgestellten Fahrzeugen. Die NT-Kippschalter mit größeren Metall- oder Kunststoff-Standardhebeln eignen sich gut für die Bedienung mit Handschuhen.
Die NT-Serie ist in abgestuftem und Flachbasisgehäuse verfügbar und bietet drei weit verbreitete Anschlussausführungen: 6-32 Schrauben, Lötanschlüsse mit 3,0.mm [0,12.in] Durchm. Bohrung oder 6,35.mm [0,25.in] Schnellanschlüsse. Mit der optionalen Gewindebuchse zum „leichten Einfädeln“ lässt sich die Befestigungsmutter schnell ausrichten, um ein verkantetes Einschrauben zu vermeiden.
Der Abstand zum Bedienfeld mit O-Ring, der bei einigen Katalognummern erhältlich ist, benötigt keine Befestigungselemente hinter dem Bedienfeld, bietet eine einheitliche Höhe sowie eine Dichtung zwischen Bedienfeld und Abdeckung.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
Schaltung/Betriebsverhalten
eBook
Infografik
Produkt-Foto
Andere
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden
Filters
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden