Sicherheitsendschalter
GKM-Serie
Das kleinste schlüsselbetriebene Produkt. UL, CE, SIL3. IP66/IP67. NEMA 1, 12, 13. Kabel- oder Steckeroptionen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die MICRO SWITCH GKM-Serie ist die Miniatur-Produktlinie von Honeywell, die einen der kleinsten Schalter mit Schlüsseln anbietet. GKM mit Verkettungsfähigkeit zur Verringerung von Installations- und Ausfallzeiten. Vorverdrahtete Versionen ermöglichen schnelle Einpassung, einfache Kabelführung und Funktionsprüfung zur drastischen Kosteneinsparung in OEM-Anwendungen. Allein verwendete Komponenten entsprechen der Kategorie 1, gemäß Sicherheitscode EN 60954-1.
Durch die Verwendung von Komponenten in Verbindung mit anderen Sicherheitsschaltern und Modulen können umfassende Schutzvorrichtungen nach Kategorie 2, 3 oder 4 konstruiert werden. Einfach aktualisierte Überwachungslösungen sind für Endbenutzer-Anwendungen verfügbar.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Zertifikat
Anwendungshinweis
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden