Endschalter
NGC-Serie
Mehr als 380.000 mögliche Konfigurationen. Metall- und Kunststoffgehäuse. Abdichtung nach IP67, NEMA 1, 4, 12, 13. UL-, CE-, cUL- und CCC-zertifiziert
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell MICRO SWITCH Kompaktgrenztaster der Serie NGC sind eine konfigurierbare Plattform von Schaltern mittlerer Leistung, die es dem Kunden ermöglichen, zwischen SPDT- (einpolig, zweistufig) und DPDT- (zweipolig, zweistufig) Schaltungen zu wählen, wobei das Gehäuse und die Montagefläche der gesamten Serie NGC gleich bleiben. Die MICRO SWITCH NGC-Serie bietet über 380.000 Konfigurationsoptionen, globale Zulassungen sowie eine Abdichtung gemäß IP67 für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Mehrwert für die Kunden
- Kosteneffektiv: Bietet eine einzige Bezugsquelle für einen kompakten SPDT und DPDT Grenzschalter, was dazu beitragen kann, die OEM-Beschaffungskosten durch eine einfachere Lieferkette zu minimieren
- Flexibel einsetzbar: Eine haltbare Verpackung ermöglicht den Einsatz in vielen strengen Innen- oder Außenanwendungen und schafft Vertrauen in die Leistungsfähigkeit
- Konfigurierbar: Ermöglicht Konstrukteuren die Standardisierung auf einer einzigen Grundfläche bei gleichzeitiger Erfüllung einer Vielzahl elektrischer Anforderungen
- Anwendungsunterstützung: Kunden mit globaler Reichweite können Honeywell-Experten vor Ort für den Support neuer Anwendungen und Lösungen bei Problemen nutzen.
Besondere Produktmerkmale
- Mit doppelt so hoher Schwingungs- (10.g) und Stoßfestigkeit (50.g) gegenüber vergleichbaren Produkten von Mitbewerbern ermöglicht die NGC-Serie den Einsatz unter strengen Umgebungsbedingungen und bietet eine höhere, verbesserte Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit
- Eine breitere Stromkapazität (10.A) als vergleichbare Geräte ermöglicht eine vielseitigere Verwendung, was die Plattformstandardisierung erleichtert
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
White Paper
Zertifikat
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden