hour meters
AC/DC Betriebsstundenzähler - LM-Serie
Digitaler, hinterleuchteter Zähler. UL/CE. IP67 abgedichtetes, stoßfestes Gehäuse. 9 V bis 64 V Gleichstrom/Wechselstrom-Betrieb (50 Hz bis 500 Hz)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywells MCU (Mikroprozessoreinheit) LCD-Anzeige (Flüssigkristallanzeige) Betriebsstundenzähler und Zähler, LM-Serie, sind abgedichtete, digitale Instrumente, die zur Überwachung und Erfassung von abgelaufener Laufzeit ausgelegt sind: in der Regel zeigen sie die Zeit in Stunden und Zehntel-Stunden an. Diese Geräte werden zur Protokollierung der Laufzeit von Maschinen oder zur Zählung des Maschineneinsatzes für mögliche Einsätze in Transportanwendungen eingesetzt und stellen die regelmäßige Wartung von teuren Maschinen und Systemen sicher, ebenso wie die Nachverfolgung von Garantieansprüchen oder Mietnutzungen. Die Wartung umfasst in der Regel den Austausch oder die Prüfung von Teilen, Förderbändern, Filtern, Öl und Schmiermitteln von Schwerlast-Maschinen oder den Betriebszustand von Motoren und Gebläsen usw.
Diese Geräte können einen Datenspeicher für bis zu 40 Jahre (stromlos) enthalten, um Kunden eine Langzeit-Datenspeicherungsfunktion innerhalb ihrer gewünschten Anwendung bereitzustellen. Die große 7.mm Anzeige erleichtert die Lesbarkeit, bietet eine Hintergrundbeleuchtungsfunktion und eine Laufanzeige. Die Abdichtung der IP67 (vorne)/IP66 (hinten) sorgt für eine verbesserte Haltbarkeit. Der Betriebsstundenzähler weist eine lange Zurücksetzzeit auf, um Kunden einen Schutz gegen Störungen der Zurücksetzfunktion zu bieten.
Die LM-Serie bietet Anpassungsoptionen, einschließlich Kundenlogo, Honeywell-Logo oder einer schwarzen Oberfläche, sowie zahlreiche anpassbare Lünettenoptionen.
Andere
- Abschluss
- 1/4-Zoll-Flachstecker
- Zifferngröße
- 7 mm [0,28 in]
- Wechselspannungen
- 9 V bis 64 V
- Vibration
- 20 g gemäß SAE J1378; 10 g gemäß MIL-M-3917D
- Versiegelung
- IP67
- Umgekehrte Polarität
- Ja
- Temperatur
- -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
- Stunden
- 0 bis 99.999,9 Stunden
- Spannung
- 9 V bis 64 V
- Serienname
- LM
- Schutz vor Überspannung
- Lastabwurf, Induktion, EMI, umgekehrte Polarität
- Produkttyp
- LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit)
- Objektiv
- Lexan
- Logo unten
- Stunden
- Logo oben
- Honeywell
- Leistungsaufnahme
- 0,8 mA bei 12 VDC
- Laufanzeige
- Ja
- Induktionsschaltung
- Ja
- Genehmigungen und Normen
- UL, CE
- Genauigkeit von Quartz
- ±200 ppm/Std.
- Funktion
- Betriebsstundenzähler
- Erschütterung
- 55 g gemäß SAE J1378; 75 g gemäß MIL-M-3917D
- Einfassung
- Schwarz
- Darstellung
- Deluxe
- Befestigung
- 2 Schrauben
- Anzeigen
- 0 bis 99.999,9 Stunden, Hintergrundbeleuchtung
- Anschluss
- 2
- 3
- 4
Andere
- Abschluss
- 1/4-Zoll-Flachstecker
- Zifferngröße
- 7 mm [0,28 in]
- Wechselspannungen
- 9 V bis 64 V
- Vibration
- 20 g gemäß SAE J1378; 10 g gemäß MIL-M-3917D
- Versiegelung
- IP67
- Umgekehrte Polarität
- Ja
- Temperatur
- -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
- Stunden
- 0 bis 99.999,9 Stunden
- Spannung
- 9 V bis 64 V
- Serienname
- LM
- Schutz vor Überspannung
- Lastabwurf, Induktion, EMI, umgekehrte Polarität
- Produkttyp
- LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit)
- Objektiv
- Lexan
- Logo unten
- Stunden
- Logo oben
- Honeywell
- Leistungsaufnahme
- 0,8 mA bei 12 VDC
- Laufanzeige
- Ja
- Induktionsschaltung
- Ja
- Genehmigungen und Normen
- UL, CE
- Genauigkeit von Quartz
- ±200 ppm/Std.
- Funktion
- Betriebsstundenzähler
- Erschütterung
- 55 g gemäß SAE J1378; 75 g gemäß MIL-M-3917D
- Einfassung
- Schwarz
- Darstellung
- Deluxe
- Befestigung
- 2 Schrauben
- Anzeigen
- 0 bis 99.999,9 Stunden, Hintergrundbeleuchtung
- Anschluss
- 2
- 3
- 4
- Abschluss : 1/4-Zoll-Flachstecker
- Zifferngröße : 7 mm [0,28 in]
- Wechselspannungen : 9 V bis 64 V
- Vibration : 20 g gemäß SAE J1378; 10 g gemäß MIL-M-3917D
- Versiegelung : IP67
- Umgekehrte Polarität : Ja
- Temperatur : -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
- Stunden : 0 bis 99.999,9 Stunden
- Spannung : 9 V bis 64 V
- Serienname : LM
- Schutz vor Überspannung : Lastabwurf, Induktion, EMI, umgekehrte Polarität
- Produkttyp : LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit)
- Objektiv : Lexan
- Logo unten : Stunden
- Logo oben : Honeywell
- Leistungsaufnahme : 0,8 mA bei 12 VDC
- Laufanzeige : Ja
- Induktionsschaltung : Ja
- Genehmigungen und Normen : UL, CE
- Genauigkeit von Quartz : ±200 ppm/Std.
- Funktion : Betriebsstundenzähler
- Erschütterung : 55 g gemäß SAE J1378; 75 g gemäß MIL-M-3917D
- Einfassung : Schwarz
- Darstellung : Deluxe
- Befestigung : 2 Schrauben
- Anzeigen : 0 bis 99.999,9 Stunden, Hintergrundbeleuchtung
- Anschluss : 2|3|4
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Katalog
Anwendungshinweis
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden