/content/sps/de/de/search-results.html

    Temperatursonden

    Diese verbesserten und reaktionsschnellen Sensoren sind häufig ideal für die Temperaturmessung von Luft, Gasen, Flüssigkeiten und festen Oberflächen. Die Temperatursonden von Honeywell werden je nach Anwendungsanforderungen des Kunden in einer Vielzahl von Gehäusematerialien und -arten, Anschlüssen und R-T-Kurventypen angeboten. Die verpackten Temperatursondenbaugruppen von Honeywell können NTC- (negativer Temperaturkoeffizient), KTY- (positiver Temperaturkoeffizient auf Siliziumbasis) oder RTD- (Widerstandstemperaturdetektor) Ausgangstypen enthalten. Sie funktionieren unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen: Ein Lufttemperatursensor mit der Bewertung MIL-PRF-23648 zur Messung der Zapflufttemperatur von Flugzeugtriebwerken innerhalb der Vorderkante eines Flugzeugflügels, ein Öltemperatursensor mit der Dichtungsklasse IP67 für den Motor eines Schwerlastfahrzeugs oder ein Oberflächentemperatursensor zur Überwachung kritischer Kompressortemperaturen in einem Transportkühlsystem. Honeywell verfügt über die richtige Technologie, Sensorverpackung, Prüfung, Erfolgsbilanz und Anwendungskompetenz, um seinen Kunden die richtige Sensorlösung zu bieten.

    Temperatursonden
    Temperatursonden
    Filter
    Alles löschen