Drucksensoren
SCXL-Serie
Kompensiert. Kalibrierter Null- und Messbereich mV-Ausgang. Geräuscharm. Kleine Größe. Hohe Impedanz. Sehr niedrige Druckauflösung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Druckbereiche
- ±4 inH20 bis ±10 inH20
Sensoren der SCXL-Serie bieten eine sehr kostengünstige Lösung für Druckanwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit über sehr geringe Betriebsdruckbereiche erforderlich ist. Diese intern kalibrierten und temperaturkompensierten Sensoren wurden speziell zur Ausgabe eines genauen und stabilen Werts über einen Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] entwickelt. Sie sind für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Arbeitsfluiden wie Luft und Trockengasen gedacht.
Die Ausgangsspannung der Brücke ist ratiometrisch zur Versorgungsspannung. Der Betrieb mit einer DC-Versorgungsspannung von bis zu 18 VDC [Modell SCXL004DN] oder 20 VDC [SCXL010DN] ist möglich.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,