Board Mount Pressure Amplified
Basic-ABP2-Serie
Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt ±6 mbar bis ±12 bar. ±600 Pa bis ±1,2 MPa. ±2 inH2O bis ±175 psi. Digitalausgang, für Flüssigmedien geeignet
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Bei der ABP2-Serie handelt es sich um piezoresistive Silizium-Drucksensoren mit Digitalausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich. Sie sind kalibriert und gleichen Abweichungen bei Messwandlern, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Genauigkeitsfehler (Nichtlinearität, Wiederholbarkeit und Hysterese) mithilfe eines integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreises (ASIC) aus.
Kalibrierte Ausgangswerte für Druck und Temperatur werden mit ca. 200.Hz aktualisiert. Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001 Standards entwickelt und hergestellt. Die Option für Flüssigmedien umfasst eine zusätzliche Gelbschichtung auf Silikonbasis zum Schutz der Elektronik unter Anschluss.P1, die die Verwendung von nicht korrodierenden Flüssigkeiten (z..B. Wasser und Salzlösung) sowie die Nutzung bei Anwendungen, in denen Kondensation auftreten kann, ermöglicht.
Die ABP2-Serie ist in Röhrenverpackungen erhältlich. Eine Taschen-Gurtverpackung ist auf Anfrage erhältlich.
WERTE FÜR DEN KUNDEN
- Einfache Integration: Die geringe Größe spart Platz auf der Leiterplatte (PCB), sorgt bei kleinen Geräten und solchen mit geringer Leistung für einen einfacheren Aufbau. Erfüllt IPC/JEDEC J-STD-020E Feuchteempfindlichkeitsanforderungen Stufe 1:
- Ermöglicht die Vermeidung von thermischen und mechanischen Beschädigungen während der Reflow-Bestückung durch Aufschmelzlöten und/oder Reparaturen zu vermeiden, die bei Sensoren mit geringerer Leistung auftreten können.
- Ermöglicht eine unbegrenzte Haltbarkeit bei Lagerung <30 °C/85 %RH (simplifying storage and reducing scrap).
- Eliminiert langwierige Einbrennvorgänge vor dem Löten.
- Ermöglicht eine schlanke Fertigung durch Stabilität und Verwendbarkeit kurz nach dem Löten.
- Kosteneffektiv: Die geringe Größe erlaubt es Ingenieuren, die Konstruktions- und Fertigungskosten zu reduzieren und dabei gleichzeitig eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit der von ihnen entworfenen Systeme zu gewährleisten.
- Genau: Gesamtfehlertoleranz (TEB) und weiter Druckbereich erlauben Ingenieuren die Optimierung der Systemleistung durch Verbesserung der Auflösung und der Systemgenauigkeit.
- Flexibilität: Versorgungsspannungsbereich, eine Vielfalt an Druckeinheiten, -ausführungen und -bereichen, Ausgangsoptionen und ein weiter Betriebstemperaturbereich vereinfachen eine anwendungsspezifische Verwendung
- Flexibel einsetzbar: Durch die Kompatibilität mit nassen Medien, den geringen Stromverbrauch und die Temperaturausgangsoptionen ist der Sensor eine vielseitige Wahl für Internet-of-Things-Anwendungen
DIFFERENZIERUNGSMERKMAL
- Die anwendungsspezifische Konstruktion gewährleistet die Eignung für eine Vielzahl von Kundenanforderungen.
- Durch den digitalen Ausgang kann der Sensor direkt in die kundenseitige Schaltung eingegliedert werden, ohne dass größere Konstruktionsänderungen erforderlich sind
- Gesamtfehlertoleranz:
- Bietet eine umfassendere Messung der Leistung über den kompensierten Temperaturbereich, was das Testen und Kalibrieren jedes Sensors minimiert und dadurch potenziell die Herstellungskosten senkt: verbessert die Sensorgenauigkeit und bietet eine einfache Austauschbarkeit der Sensoren aufgrund der minimalen Abweichung von einem Teil zum Teil.
- Verbessert die Sensorgenauigkeit
- Bietet eine einfache Austauschbarkeit der Sensoren durch minimale Abweichungen von Teil zu Teil
MÖGLICHE ANWENDUNGEN
- Medizintechnik: Beatmungsgeräte/tragbare Beatmungsgeräte, CPAP, Blutanalyse, Blutdrucküberwachung, Brustpumpen, Medikamentendosierung, Krankenhausbetten, Massagegeräte, Sauerstoffkonzentratoren, Patientenüberwachung, Schlafapnoegeräte, Urinanalysegeräte und Wundtherapie
- Industrieanwendungen: HVAC-Sender, Life Sciences, Materialien-Handling, Pneumatiksteuerung und -regelung, Prozessgasüberwachung und Ventilpositionierung/Stellungsregler
- Kommerziell: Luftbetten, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, Füllstandsmessungen, Geschirrspülmaschinen, Staubsauger, Händetrockner und Reiskocher
- Transport: Druckluftbremsen, CNG-Überwachung, Gabelstapler und Kraftstofffüllstandmessung
MERKMALE UND FUNKTIONEN
- Gesamtfehlertoleranz: Bis zu ±1,5.% des FSS
- Flüssigmedienoption: Kompatibel mit einer Reihe an flüssigen Medien
- Langfristige Stabilität: weniger als ±0,2.% FSS
- Genauigkeit: ±0,25.% FSS BFSL
- Großer Druckbereich: ±6.mbar bis ±12.bar - ±600.Pa bis ±1,2.kPa - ±2 inH20 to ±175.psi
- Hohe Berstdrücke
- Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C to 110 °C [-40 °F to 230 °F]
- Kalibriert über einen weiten Temperaturbereich von -40°C to 110 °C [-40 °F to 230 °F]
- I2C- oder SPI-kompatibler 24-Bit-Digitalausgang
- IoT (Internet of Things)-fähige Schnittstelle
- Extrem niedrige Leistungsaufnahme (nur 0,01.mW typ. mittlere Leistung, 1.Hz Messfrequenz)
- Erfüllt IPC-/JEDEC J-STD-020E Feuchtigkeitsempfindlichkeitsanforderungen Stufe 1
- Entspricht REACH- und RoHS-Richtlinie
- Lebensmitteltauglich
- Temperaturausgang verfügbar
- NSF-169-, LFGB- und BPA-konforme Materialien
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Verkaufsblatt
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden