gas sensors
OOM (Envitec)
Sauerstoffsensoren für den medizinischen Einsatz: Gem. europ. MDD (CE-Zertifiz.). Gem. EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Gem. ISO 80601-2-55. Gem. EN ISO 13485 entwickelt und hergestellt. Höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Reaktion
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
EnviteC-Querverweisliste | Technische Unterstützung
Vom Standardsensor zum kundenspezifischen Sensor: Erfahrene EnviteC-Ingenieure analysieren die Kundenanforderungen. Dieser Eingang wird für verschiedene Standard- und OEM-Anwendungen genutzt und bis zur endgültigen Integration in die Lösung betreut. EnviteC entwickelt kundenspezifische Sensoren, die sich durch ein hohes Maß an Präzision auszeichnen, zum Beispiel mit unterschiedlichen Signalpegeln oder Temperaturkompensationselementen.
Steigen Sie ein in die bleifreie Zukunft: Mit innovativer Technologie und technischem Know-how hat Honeywell eine zum Patent angemeldete, bleifreie Sauerstoffsensoren-Serie entwickelt. Die bleifreien Sauerstoffsensoren von Honeywell sind ein Eins-zu-Eins-Ersatz – ein Re-Design der Anwendung ist nicht erforderlich. Diese Innovation wurde durch die europäischen Vorschriften zur Erfüllung der RoHS-Bestimmungen vorangetrieben.
Die medizinischen Sauerstoffsensoren von EnviteC sind als Sauerstoffsensorkomponente eines Sauerstoffanalysators vorgesehen, der die Sauerstoffkonzentration in Atemgasgemischen in den folgenden Anwendungen misst: Messgerät für Sauerstoff in medizinischen Beatmungsgeräten, Anästhesiegeräten, Inkubatoren und Steuergerät von Sauerstoffkonzentratoren.
EnviteC by Honeywell
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Zertifikat
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden