Industriedrucker
M-Class Mark II Industriedrucker
M-Class Mark II Industriedrucker
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
M-Class™: Mark II-Drucker bieten hervorragenden Nutzen für die Lagerhaltung, das Gesundheitswesen, die Logistik und den Einzelhandel. Sie halten mit Anwendungen mit hohem Etikettenbedarf Schritt und bieten eine höhere Leistung als viele andere Drucker ihrer Klasse. Die M-Class-Drucker bieten außerdem einen modularen Aufbau und vor Ort installierbares Zubehör, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern.
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Grafikdisplay, 128 x 64 mit fünf Tasten ermöglicht eine bequeme Einrichtung der Etikettenkonfiguration.
- Robuste Konstruktion mit präzisionsgefertigtem Gehäuse aus Gussaluminium.
- Mehrsprachiges Menü auf Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Französisch.
- Nutzt die häufig verwendete Programmiersprache DPL und unterstützt die Druckersprachen PL-Z (Zebra), PL-I (Intermec) und PL-B (Boca) für eine problemlose Emulation.
- Dank des modularen Designs können optionale Funktionen, wie z. B. Thermotransfer und interne Aufwickelvorrichtung, problemlos vor Ort nachgerüstet werden.
Die kompakten Industriedrucker M-Class Mark II schonen Ihr Budget und bieten gleichzeitig industrielle Druckleistung auf kleinstem Raum.Sie eignen sich perfekt für den Einsatz in der Lagerhaltung, im Gesundheitswesen, in der Logistik und im Einzelhandel. Mit Abmessungen von 259 x 257 x 462 mm (10,21 x 10,10 x 18,19 Zoll) ist die kleinere Grundfläche ideal für Anwender, die die Leistung von Industriedruckern benötigen, aber auf begrenzten Platz angewiesen sind.M-Class Mark II-Drucker reduzieren zudem Ihre Gesamtbetriebskosten durch wartungsfreundliche Komponenten. Außerdem sind sie vielseitig. Verwenden Sie sie in einer Vielzahl von Anwendungen mit einer breiten Medienkompatibilität, Konnektivität, Emulationsunterstützung und Optionen.
Technische Daten auf einen Blick:
- Druckkopf: Thermodirekt: optional Thermotransfer
- Auflösung: 8 Punkte/mm (203 dpi): optional 12 Punkte/mm (300 dpi)
- Medienrollenbreite: 19 mm (0,75 Zoll) bis 118,1 mm (4,65 Zoll)
- Maximale Druckbreite: 108 mm (4,25 Zoll)
- Druckgeschwindigkeit: •: M-4206: 152 mm/s (6 ips), 8 mmps (203 dpi) •: M-4210: 254 mm/s (10 ips), 8 mmps (203 dpi) •: M-4308: 203 mm/s (8 ps), 12 mmps (300 dpi)
- Kommunikationsanschlüsse: Seriell, parallel, USB, optional Ethernet kabelgebundenes LAN 10/100: Optional drahtlos 802.11b/g und mehr
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Regulatorische Informationen
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden
Filters
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden