/content/sps/de/de/search-results.html

    Stiefel

    Honeywell Otter Flex Breather MFUS S2 SRC ESD

    Honeywell Otter Flex Halbschuh. Tradition trifft Technologie.

    Übersicht
    Der menschliche Fuß ist für Mobilität geschaffen. Honeywell Otter Flex kombiniert die neuesten technologischen Innovationen von Honeywell mit der bekannten deutschen Qualität von Otter zu einem modernen Design, das hervorragenden Schutz und Tragekomfort sowie eine optimale Passform bietet und dadurch für eine einfache und natürliche flexible Bewegung sorgt. Die Honeywell Otter Flex- Sicherheitsschuhe sorgen mit ihren integrierten technologischen Innovationen für höchste Sicherheit, Tragekomfort und optimale Passform. Die einzigartig gestalteten weichen Absatzeinsätze bieten eine hervorragende Stoßdämpfung, das patentierte FlexFit-Schnürsystem bietet individuelle Passform und Knöchelstabilität, während die patentierten Otter MFUS „Mittelfußbandagen“ den Fuß stützen und die Flexibilität erhalten. Profitieren Sie von hoher Rutschhemmung, Duchtrittsicherheit und Antistatikschutz unter rauen Arbeitsbedingungen, unabhängig davon, ob Sie in Innen- oder in Außenbereichen arbeiten. Auf Ihre robusten und hochwertigen Sicherheitsschuhe können Sie sich verlassen, und mit den einzigartigen Verschleißindikatoren bemerken Sie rechtzeitig, wenn sich Ihre Schuhe abnutzen.

    BREATHER MFUS S2 SRC ESD

    • Patentierter, weicher Absatzeinsatz
    • Patentiertes FlexFit-Schnürsystem
    • Patentierte Otter MFUS-Mittelfußbandage
    • Halbschuh
    • Robustes Obermaterial aus Textil
    • TPU-Beschichtung
    • Robustes, atmungsaktives Futter
    • PU/TPU-Laufsohle
    • Verschleißindikator
    • EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)
    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESD
    • DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar

      REINE NORMENKONFORMITÄT? VERLANGEN SIE MEHR.

      Sicherheitsschuhe müssen den EU-Normen und den geltenden Vorgaben und Richtlinien für die Arbeitssicherheit in verschiedenen Fachgebieten entsprechen. Tests* haben gezeigt, dass Honeywell Otter Flex-Schuhe eine höhere Leistung aufweisen als von den Normen gefordert und erweiterten Schutz, Haltbarkeit, Atmungsaktivität und Tragekomfort bieten.
    BESSERER SCHUTZ
    • 242,87  %  höhere Reißfestigkeit als von der Norm gefordert. Die Laufsohle verzeichnete einen Wert von 27,43 Kilonewton/Meter (kN/m), verglichen mit 8 kN/m, dem von der Norm geforderten Wert.
    • 7,57 % Stoßfestigkeit der Zehenschutzkappe. Der Breather MFUS erreicht innerhalb der Kappe eine Resthöhe von 15,06 Millimeter (mm) (42 links, 42 rechts) gegenüber dem von der Norm geforderten Wert von 14 mm.
    • 9,37 % bessere Rutschhemmung SRA** (Laufsohle). Der Breather MFUS hat eine Rutschhemmung von 0,35 im Vergleich zum von der Norm geforderten Wert von 0,32.
    • 25 % bessere Rutschhemmung SRA (Absatz). Der Breather MFUS bietet eine Rutschhemmung von 0,35 und übertrifft damit den von der Norm geforderten Wert von 0,28.
    • 11,11 % bessere Rutschhemmung SRB*** (Laufsohle). Der Breather MFUS hat eine Rutschhemmung 0,20 gegenüber dem von der Norm geforderten Wert von 0,18.
    • 15,38 % bessere Rutschhemmung SRB (Absatz). Der Breather MFUS hat eine Rutschhemmung von 0,15 und übertrifft damit den von der Norm geforderten Wert von 0,13.
    STRAPAZIERFÄHIGERES FUTTER
    • 300 % höhere Reißfestigkeit als der von der Norm geforderte Wert, der Normwert beträgt 15 N, der Breather MFUS erreicht 60 N.
    • 5.040 % höhere Wasserdurchlässigkeit als der von der Norm geforderte Wert, der Normwert beträgt 2 mg/(cm2.h), der Breather MFUS erreicht 102,8 mg/ (cm2.h).4.013,5 %  höherer Wasserkoeffizient als der von der Norm geforderte Wert, der Normwert beträgt 20 mg/cm2, der Breather MFUS erreicht 822,7 mg/cm2
    LEISTUNGSFÄHIGERES OBERMATERIAL
    • 108,33 %  höhere Reißfestigkeit als der von der Norm geforderte Wert, der Normwert beträgt 60 N, der Breather MFUS erreicht 125 N.
    • 308,33 % höhere Wasserdurchlässigkeit als der von der Norm geforderte Wert, der Normwert beträgt 0,8 mg/(cm2.h), der Breather MFUS erreicht 3,27 mg/ (cm2.h).
    • 82,44 % höherer Wasserkoeffizient als der von der Norm geforderte Wert, der Normwert beträgt 15 mg/cm2, der Breather MFUS erreicht 27,37 mg/cm2.

    DER WERT LIEGT IN DEN DETAILS

    200J-KOMPOSIT-ZEHENSCHUTZKAPPE

    • 50 % leichter als Stahl
    • Nicht-magnetische Isolierung

      SOHLEN

    • 3 Verschleißindikatoren in der Laufsohle
    • Dämpfung des Fersenbereichs
    • PU-Komfortschicht
    • TPU-Laufsohle
    • Breites, tiefes und selbstreinigendes Profil für erhöhte Rutschhemmung
    • Auf Stahlboden: Absatz 0,15 (Normvorgabe 0,13); Laufsohle: 0,20 (Normvorgabe 0,18)
    • Auf Keramikboden: Absatz 0,35 (Normvorgabe 0,28); Laufsohle: 0,35 (Normvorgabe 0,32)
    • Energieaufnahmevermögen > 20 Joule
    • Abriebfestigkeit: Volumenverlust <150 mm3 (unter einer Last von 10 Newton (1 kg))
    • Bruchdehnung: 650 %
    • Dauerbiegeverhalten: >30.000 (Flexometer, Normvorgabe: 30.000)
    • Kraftstoff-beständig
    TECHNISCHE DATEN UND NORMEN:
    • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*
    • Norm: EN ISO 20345:2011
    • Norm: EN 61340-5-1:2016
    • Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015
    • Kennzeichnung: S2 SRC ESD
    • Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 740 g

     
    Spezifikationen

    Andere

    • Durchstoßfeste Einlage (pierce resistance)
      • Keine
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Antistatisch - ESD, Schockabsorption in der Ferse
    • Wasserbeständigkeit (WR)
      • WRU
    • Vorteile
      • • Patentierter, weicher AbsatzeinsatzNEWLINE• Patentiertes FlexFit-SchnürsystemNEWLINE• Patentierte Otter MFUS-MittelfußbandageNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Robustes Obermaterial aus TextilNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
    • Verschluss
      • Ohne Schnürsenkel
    • Upper Material
      • Textil
    • Shoe Size
      • 35-49
    • Shoe Liner Material
      • Textil
    • Shoe Gender
      • Männlich
    • Shoe Closure Type
      • Halbschuh
    • Produkttyp
      • Halbschuhe
    • Produktstil
      • 6551627-/7
    • Outsole Material
      • TPU
    • Normen
      • • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 740 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Midsole Material
      • PU
    • Material des Schafts
      • Mesh
    • Insole Material
      • Stahlplatte
    • Inner Toe Cap Material
      • Verbundstoff
    • Handschuh-Farben
      • Schwarz, Blau, Grau
    • Größe
      • 35-47
    • Gefährdungs-Gruppe
      • Aufprall, Flüssigkeiten, Schlupf in Flüssigkeit, Antistatisch, ESD
    • Gefährdung
      • Antistatisch, ESD
      • Aufprall, Dichtigkeit, Rutschfestigkeit in Flüssigkeiten, ESD, ESD
      • Aufprall, Wasserdichtes Obermaterial, Slip (fortgeschritten), Antistatisch, ESD
    • Eyelet Material
      • Nichtmetallisch
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
      • ja

    Andere

    • Durchstoßfeste Einlage (pierce resistance)
      • Keine
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Antistatisch - ESD, Schockabsorption in der Ferse
    • Wasserbeständigkeit (WR)
      • WRU
    • Vorteile
      • • Patentierter, weicher AbsatzeinsatzNEWLINE• Patentiertes FlexFit-SchnürsystemNEWLINE• Patentierte Otter MFUS-MittelfußbandageNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Robustes Obermaterial aus TextilNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
    • Verschluss
      • Ohne Schnürsenkel
    • Upper Material
      • Textil
    • Shoe Size
      • 35-49
    • Shoe Liner Material
      • Textil
    • Shoe Gender
      • Männlich
    • Shoe Closure Type
      • Halbschuh
    • Produkttyp
      • Halbschuhe
    • Produktstil
      • 6551627-/7
    • Outsole Material
      • TPU
    • Normen
      • • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 740 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Midsole Material
      • PU
    • Material des Schafts
      • Mesh
    • Insole Material
      • Stahlplatte
    • Inner Toe Cap Material
      • Verbundstoff
    • Handschuh-Farben
      • Schwarz, Blau, Grau
    • Größe
      • 35-47
    • Gefährdungs-Gruppe
      • Aufprall, Flüssigkeiten, Schlupf in Flüssigkeit, Antistatisch, ESD
    • Gefährdung
      • Antistatisch, ESD
      • Aufprall, Dichtigkeit, Rutschfestigkeit in Flüssigkeiten, ESD, ESD
      • Aufprall, Wasserdichtes Obermaterial, Slip (fortgeschritten), Antistatisch, ESD
    • Eyelet Material
      • Nichtmetallisch
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
      • ja
    • Durchstoßfeste Einlage (pierce resistance) : Keine
    • Zusätzlicher Vorteil : Antistatisch - ESD, Schockabsorption in der Ferse
    • Wasserbeständigkeit (WR) : WRU
    • Vorteile : • Patentierter, weicher AbsatzeinsatzNEWLINE• Patentiertes FlexFit-SchnürsystemNEWLINE• Patentierte Otter MFUS-MittelfußbandageNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Robustes Obermaterial aus TextilNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
    • Verschluss : Ohne Schnürsenkel
    • Upper Material : Textil
    • Shoe Size : 35-49
    • Shoe Liner Material : Textil
    • Shoe Gender : Männlich
    • Shoe Closure Type : Halbschuh
    • Produkttyp : Halbschuhe
    • Produktstil : 6551627-/7
    • Outsole Material : TPU
    • Normen : • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 740 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Midsole Material : PU
    • Material des Schafts : Mesh
    • Insole Material : Stahlplatte
    • Inner Toe Cap Material : Verbundstoff
    • Handschuh-Farben : Schwarz, Blau, Grau
    • Größe : 35-47
    • Gefährdungs-Gruppe : Aufprall, Flüssigkeiten, Schlupf in Flüssigkeit, Antistatisch, ESD
    • Gefährdung : Antistatisch, ESD|Aufprall, Dichtigkeit, Rutschfestigkeit in Flüssigkeiten, ESD, ESD|Aufprall, Wasserdichtes Obermaterial, Slip (fortgeschritten), Antistatisch, ESD
    • Eyelet Material : Nichtmetallisch
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : ja
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Honeywell Otter Flex Breather
    application/pdf 328.23 KB
    10/5/2021
    328.23 KB
    Honeywell Otter Flex Breather
    application/pdf 327.18 KB
    10/6/2021
    327.18 KB
    Broschüre
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Honeywell Otter Flex
    application/pdf 4.68 MB
    10/5/2021
    4.68 MB
    Honeywell Otter Flex
    application/pdf 4.74 MB
    10/6/2021
    4.74 MB
    Zertifikat
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Honeywell Otter Flex Breather MFUS S2 SRC ESD
    application/pdf 196.53 KB
    10/5/2021
    196.53 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Honeywell Otter Flex Breather
    application/pdf 328.23 KB
    10/5/2021
    328.23 KB
    Honeywell Otter Flex
    application/pdf 4.68 MB
    10/5/2021
    4.68 MB
    Honeywell Otter Flex
    application/pdf 4.74 MB
    10/6/2021
    4.74 MB
    Honeywell Otter Flex Breather MFUS S2 SRC ESD
    application/pdf 196.53 KB
    10/5/2021
    196.53 KB
    Honeywell Otter Flex Breather
    application/pdf 327.18 KB
    10/6/2021
    327.18 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Honeywell Otter Flex Breather
    328.23 KB
    10/5/2021
    Honeywell Otter Flex Breather
    327.18 KB
    10/6/2021
    Honeywell Otter Flex
    4.68 MB
    10/5/2021
    Honeywell Otter Flex
    4.74 MB
    10/6/2021
    Honeywell Otter Flex Breather MFUS S2 SRC ESD
    196.53 KB
    10/5/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    6551627-35/7
    Größe 35 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-35/7
    Größe 35 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-36/7
    Größe 36 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-36/7
    Größe 36 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-37/7
    Größe 37 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-37/7
    Größe 37 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-38/7
    Größe 38 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-38/7
    Größe 38 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-39/7
    Größe 39 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-39/7
    Größe 39 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-40/7
    Größe 40 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-40/7
    Größe 40 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-41/7
    Größe 41 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-41/7
    Größe 41 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-42/7
    Größe 42 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-42/7
    Größe 42 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-43/7
    Größe 43 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-43/7
    Größe 43 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-44/7
    Größe 44 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea
    6551627-44/7
    Größe 44 Honeywell Otter Flex BREATHER MFUS S2 SRC ESD Halbschuh. Tradition trifft Technologie.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551627-honeywell-otter-flex-breather-mfus-product-shot-emea