/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    combisafe

    Combisafe Power Post System

    Eine sichere und schnelle Kantenschutzlösung für Betonböden. Der POWER POST wird ohne Dübel zwischen Betonböden und Untersichten befestigt und ermöglicht eine sichere und schnelle Installation des Kantenschutzes.

    Übersicht
    Combisafe POWER POST ermöglicht eine sichere und schnelle Installation von Kantenschutzlösungen - seine einzigartige Druckeinheit übt eine Kraft von 7,0 kN aus und bietet eine EN 13374-konforme Leistung sowie eine einfache Montage und Einstellung, selbst wenn Stahlgitter in doppelter Höhe vorhanden sind. Der POWER POST kann sowohl an der Decke als auch an der Untersicht in Bereichen mit extremer Windbelastung, wie z. B. in Hochhäusern, mechanisch verankert werden. Er kann auch mit einer geschweißten Hülse und einem Kunststoffhülsenanker in einer Stahlrahmenkonstruktion verwendet werden.
     
    Hauptmerkmale:
     
    - Nur reibschlüssige Installation bietet 7,0 kN Druckkraft für die sichere Befestigung von doppelt hohen Barrieren
    - Einfache Einstellung der Druckkraft, auch bei angebrachten Barrieren oder Netzen
    - Schnelle Höhenanpassung auf maximal 3,5 m (4,2 m mit POWER POST Extender)
    - Teleskopischer Pfosten mit Kompressionseinheit für Reibung/Reibung zwischen Boden und Laibung
    - Mechanische Verankerungsmöglichkeit mit POWER POST Foot
    - Visuelle Kompressionsanzeige bietet eine integrierte Sicherheitskontrolle
    - Schnelle Ein-Mann-Montage bei Verwendung eines Schlagschraubers
    - Entspricht EN 13374 Klasse A
    - Nivellieranzeige für präzises vertikales Ausrichten
     
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list