/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Samstag, den 30. Mai, von 12:00 AM EST bis 06:00 AM EST vorgesehen (Samstag, den 30. Mai, von 04:00 AM UTC bis 10:00 AM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Palletizing Hero Image
    Palletizing Hero Image

    Palettierung

    Palettiersysteme erhöhen die Durchsatzleistung für verschiedene Produktarten

    Mit den Alvey® Palettierern und Depalettierern von Honeywell können Sie Ihre Endverpackungs-, Distributions- und Fulfillmentprozesse mit branchenführender Geschwindigkeit – über 200 Kartons pro Minute oder mehr – durchführen. Ob Sie ein Hersteller von Lebensmittel-, Getränke- oder Konsumgütern oder ein Omnichannel-Einzelhändler sind, Sie erhalten die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um rund um die Uhr die höchste Effizienz zu erreichen.

    Die Ingenieure von Honeywell können an Ihrem Standort einzelne Maschinen installieren oder komplette Systeme einrichten, die vollständig in Ihre vorhandenen Förderanlagen und andere Materialflusstechnik integriert sind.

    Zugehörige Technologien:

    Palettierer der Serie Alvey 680

    Diese Floor-Level-Kartonpalettierer, die mit niedriger Geschwindigkeit arbeiten, sind für eine Reihe von Durchsatzfunktionen ausgelegt. Acht verschiedene Anordnungen ermöglichen dem Bediener die Konfiguration von Kartonzuführung, Palettenzuführung und Warenentladung für jedes Layout. Die Musterdienstprogramm-Software ermöglicht die schnelle Erstellung von Kartonmustern über eine Touchscreen-Oberfläche.

    Die Alvey 680-Serie ist in drei Modellen erhältlich:

    • Modell 680: Der Palettierer mit der niedrigsten Geschwindigkeit der Serie kann bis zu zwei Lagen pro Minute verarbeiten
    • Modell 680-R: Ähnlich wie das Modell 680 bietet diese Maschine eine zusätzliche Reihensammlung, um die Geschwindigkeiten auf drei Lagen pro Minute zu erhöhen
    • Modell 681: Dieses Modell verfügt über einen ausgewiesenen Lagensammelbereich, der bis zu fünf Lagen pro Minute palettieren kann

    Alvey 750 Hybrid-Palettierer

    Der Alvey 750 wurde speziell für Branchen mit kleinen und leichten Verpackungen entwickelt und kombiniert Flexibilität mit einer schonenden Handhabung. Dabei entstehen komplexere Ladungen, z. B. solche mit nach außen weisenden Etiketten oder Grafiken. Die Maschine ist ein Palettierer mit mittlerer Geschwindigkeit und hoher Zuführungsgeschwindigkeit, der Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kartons pro Minute ermöglicht. Eine optionale in der Hebebühne angeordneter Stretchwickler/-Banderolierer sorgt für außergewöhnliche Laststabilität.

    Palettierer der Serie Alvey 780

    Diese kompakten Palettierer mit mittlerer Geschwindigkeit sind für Einzel- oder Mehrlinienanwendungen konzipiert und zeichnen sich durch ein klares, einfaches Design aus. Diese Palettieranlage verwendet einen umlaufenden oder hin- und hergehenden Reihenschieber, um eine Produktlage zu erzeugen.

    Verwendet dieselbe Musterdienstprogramm-Software, die für die Serie 890i verfügbar ist.

    Palettierer der Serie Alvey 890i

    Diese Serie von Palettierern mittlerer Geschwindigkeit ist für eine einfache Bedienung und Wartung auf kompaktem Raum ausgelegt. Die außergewöhnliche Flexibilität und Vielseitigkeit der Serie 890i ermöglicht es den Maschinen, eine größere Vielfalt an Pakettypen und komplizierten Stapelmustern zu bewältigen.

    • Modell 890i: Liefert einen zuverlässigen Durchsatz mit Raten von bis zu 45 Kartons pro Minute, mit der Fähigkeit, eine Vielzahl von Pakettypen zu handhaben, einschließlich kleiner, instabiler Produkte
    • Modell 891i: Verwendet je nach Kartongröße und Stapelmuster einen ebenen Lagensammeltisch als Puffermechanismus für Durchsatzraten von bis zu 70 Kartons pro Minute

    Musterdienstprogramm-Software ermöglicht die schnelle Erstellung von Kartonmustern über eine intuitive Touchscreen-Oberfläche, die auch erweiterte Diagnosefunktionen bietet. Die High-Level-Zuführung ermöglicht die direkte Zufuhr des Produkts von Hängeförderbändern oder Ansammlungsleitungen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 Kartons pro Minute. Optional sind auch Stretchwickler oder -banderolierer in der Hebevorrichtung erhältlich.

    Palettierer der Serie Alvey 900

    Die Palettierer der Alvey 900-Serie sind die beliebtesten Maschinen auf dem Markt für Inline-Palettieranlagen. Viele sind sogar seit mehr als 30 Jahren ununterbrochen in Betrieb. Hersteller schätzen sie für ihre überlegene Pakethandhabung, ihre Flexibilität bei der Musterbildung und ihre Zuverlässigkeit. Sie sind auch mit optionalem Stretchwickler oder -banderolierer in der Hebevorrichtung erhältlich.

    Die Alvey 900-Serie ist in fünf Modellen erhältlich:

    • Modell 910: Inline-Palettierer der Einstiegsebene bietet Durchsatzraten von mehr als 100 Kartons pro Minute
    • Modell 941: Ausgelegt mit Hochgeschwindigkeitsfunktionen und einer Sammelzone für Durchsatzraten von bis zu 125 Kartons pro Minute
    • Modell 942: Bietet höhere Geschwindigkeiten für anspruchsvollere Anwendungen, die Durchsatzraten von bis zu 150 Fällen pro Minute erfordern; ausgestattet mit zwei Sammelzonen
    • Modell 943: Dieser Hochgeschwindigkeits-Palettierer wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt und bietet Durchsatzraten von bis zu 180 Kartons pro Minute sowie Sammelzonen für drei Lagen
    • Modell 944: Mit diesem Hochleistungsmodell erreichen Sie branchenführende Durchsatzgeschwindigkeiten von mehr als 225 Kartons pro Minute; ausgestattet mit Sammelzonen für vier Lagen

    Alvey 950 Hybrid-Palettierungslösungen

    Diese Hochgeschwindigkeits-Inline-Roboter-Palettierer verfügen über einen oder mehrere Roboterarme, um Flexibilität, schonende Handhabung und präzise, wiederholbare Musterbildung bei Geschwindigkeiten von mehr als 125 Kartons pro Minute zu ermöglichen. Die Serie 950 eignet sich hervorragend für den Umgang mit kleinen Verpackungen und komplexen Mustern (wie Etiketten/Grafiken nach außen zeigend) sowie für Anwendungen mit weniger Sekundärverpackung und für die Mixed-Load-Palettierung mit mehreren Produktformaten in einer einzigen Ladung.

    Vier Konfigurationen sind erhältlich. Kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, welche für Ihren Betrieb die richtige ist.

    • Modell 951-1: Mit einer Sammelzone für eine Lage und einem Roboterarm
    • Modell 952-1: Unterstützt Anwendungen mit höherer Geschwindigkeit mit Sammelzonen für zwei Lagen und einem Roboterarm
    • Modell 951-2: Sammelzone für eine Lage und zwei Roboterarme
    • Modell 952-2: Der schnellste Hybrid-Palettierer der Serie mit Sammelzonen für zwei Lagen und zwei Roboterarme

    Roboter-Palettierer

    Roboter-Palettierer von Honeywell sind so konzipiert, dass sie Ihre Musterflexibilität erhöhen und eine schnelle, einfache Produktumkonfiguration ermöglichen, während sie gleichzeitig den Durchsatz erhöhen, die Ergonomie verbessern und die Arbeitskosten senken. Diese modularen Lösungen verfügen über kompakte Abmessungen, die sich leicht von einem einzelnen Roboter zu einem großen Mehrarmsystem skalieren lassen.

    Die Roboter-Palettiersysteme unterstützen Roboterarme von verschiedenen Herstellern, darunter Motoman, KUKA and FANUC. Standard- und kundenspezifische End-of-Arm-Werkzeugoptionen werden intern entwickelt und gebaut, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten. Software und Maschinensteuerungen sind ebenfalls vollständig integriert, einschließlich Unterstützung für PLC-basierte Lösungen.

    Wenn Sie auf der Suche nach Lösungen sind, die Flexibilität für schnelle Produktwechsel und häufige Verpackungswechsel bieten, sind unsere Palettierroboter-Optionen für Einzelkarton-, Reihen- oder Lagenhandling für die Erstellung gemischter Palettenladungen die richtige Wahl. Die IntelliGen® Palettierungssoftware ermöglicht es dem Bediener Lagenmuster und Beladungskonfigurationen zu erstellen und zu ändern, ohne dass ein Serviceeinsatz oder eine komplexe externe Software erforderlich ist.

    Sie möchten mehrere Optionen für den Roboter-Palettierer erkunden? Simulationssoftware hilft Ihnen bei der Bestimmung der Machbarkeit des Systems und ermöglicht gleichzeitig Effizienztests, Schulungen und Fehlerbehebung.