/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.
    Put Wall Hero Image
    Put Wall Hero Image

    Put-Wall-Auftragskonsolidierung

    Beschleunigen Sie die Auftragserfüllung mit Put-Wall Systemen für eine genaue Sortierung und Konsolidierung bei der Kommissionierung

    Put-Wall-Systeme sind ein äußerst effektives Mittel zur Auftragskonsolidierung in Hochgeschwindigkeits-Fulfillment- und Verteilzentren die mit einer ständig wachsenden Anzahl und Vielfalt von Produkt-SKUs und Auftragsprofilen zu tun haben. Da immer mehr Betriebe gezwungen sind, ihren Leistungsbereich zu erweitern, um E-Commerce-Fulfillment, Direct-to-Consumer (DTC)-Bestellungen und Filialnachschub zu ermöglichen, haben sich Put-Walls als unverzichtbar erwiesen, um diese unterschiedlichen Kanäle zu konsolidieren und die gewünschten Produktivitäts- und Genauigkeitssteigerungen zu erreichen.

    Honeywell bietet nicht nur die Put-Wall-Hardware und Lagerverwaltungssoftware (WES), die für den Aufbau dieser Systeme benötigt wird, sondern auch die Integrationskompetenz, um die am besten geeigneten Put-Wall-Systeme für Ihre spezifischen Fulfillment-Anforderungen zu entwickeln. Von manuellen bis hin zu automatisierten Kommissionierungsabläufen können wir ein Put-Wall-System entwickeln, das maximale Effizienz in Ihrem Betrieb bietet.

    Vorteile von Put-Wall-Systemen:

    • Ideal für Multi-Line-Bestellungen mit regelmäßigen Werbeaktionen, Blitzverkäufen oder saisonalen Sonderangeboten
    • Ermöglicht ein effizientes Multichannel-Fulfillment von gemischten und Single-SKU-Bestellungen
    • Die Software ermöglicht intelligente Put-and-Pack-Vorgänge mit Echtzeit-Standortinformationen, Anpassungen und Auftragszuweisung zwischen Wave, Pick und Put
    • Anpassbare Hardware und Konfigurationssoftware für flexible Ablagekonfiguration
    • Flexible Konfigurationen für Put-to-Store, Put-to-Order und Put-and-Pass
    • Eine Lösung aus einer Hand kombiniert Software, Put-to-Light-Hardware, Sprach- und automatisierte Fördertechnik
    • Lichtgesteuertes Fulfillment und Put-Wall-Konfigurationen für Ergonomie und Effizienz

    Gängige Put-Wall-Szenarien

    Die Integration von Put-Wall in Fulfillment-Prozesse kann sehr unterschiedlich sein, häufig abhängig von der Mischung der verfügbaren Technologien und dem Geschäftsszenario des spezifischen Betriebs. Die Grundidee ist, dass die Nachfrage über den vorgelagerten Kommissionierprozess aggregiert wird und die Artikel dann an das entsprechende Ablagefach verteilt werden, um die Aufträge an der Put-Wall zu konsolidieren.

    Die Auslastung der Put-Wand wird in der Regel durch die Methode des vorgeschalteten Pickings und/oder der Sortierung bestimmt, die in der Anlage verwendet wird. Unabhängig davon, ob Distributionszentren auf die Batchkommissionierung nach dem Prinzip „Kommissionierer zur Ware“ („Operator to Goods“), Kommissionierverfahren mit disparaten Zonen oder die mechanisierte Präzision eines automatisierten Lager- und Abrufsystems (AS/RS) für den Ware-zu-Kommissionierer-Workflow setzen, dienen Put-Walls als Bedarfskonsolidierungspunkte, um die Effizienz der Auftragsabwicklung zu steigern. Gängige Szenarien:

    • Batchkommissionierung mit Put-Wall
    • Zonenkommissionierung mit Put-Wall
    • AS/RS (Ware zu Person) mit Put-Wall
    • Zur Sortiermaschine für Kommissioniereinheiten, dann zur Put-Wall
    • Break-Pack, Cross-Docking über Put-Wall

    Put-Wall-Konfigurierbarkeit der nächsten Generation

    Die konfigurierbare Put-Wall-Technologie der nächsten Generation von Honeywell wurde entwickelt, um die Herausforderungen der stark wachsenden Zahl von SKUs und der sich schnell ändernden Produkt- und Bestellprofile anzugehen. Diese flexible Lösung kombiniert konfigurierbare Schrankgrößen (Hardware), benutzerfreundliche Programmierung (Software) und die Möglichkeit, lichtgesteuerte Fulfillmentbestätigungen an der Put-Wall zu konfigurieren, und ermöglicht es Betreibern, kleine bis große Produkte und Auftragsprofile in derselben Put-Wall unterzubringen. Die Konfigurierbarkeit der Put-Wall ermöglicht es dem Management von Distributionszentren auch, ihren Betrieb zu erweitern, ohne größere Nacharbeit an ihrem Anlagenmaterial vornehmen zu müssen.

    Put-Wall-Betrieb und unterstützende Technologien

    Für diejenigen, für die das Konzept der Put-Wall neu ist: Stellen Sie sich Put-Walls als schrankartige Strukturen vor, die in eine Reihe von Fächern unterteilt sind, auch bekannt als Ablagefächer oder Schächte. In einem typischen Put-Wall-Szenario ist eine Seite von einem oder mehreren Bedienern besetzt, die Produkte in die dafür vorgesehenen Fächer für ihre jeweiligen Aufträge einlegen; die andere Seite ist mit einem oder mehreren Bedienern besetzt, die diese Aufträge dann auspacken. In stärker automatisierten Umgebungen kann die Put-Wall auch ein Einspeisesystem und/oder Entnahmeförderband verwenden.

    Put-Walls von Honeywell werden auch durch Technologien zur Auftragsabwicklung ermöglicht, die einen Bediener anweisen, Artikel in das richtige Ablagefach zu platzieren und dann zu bestätigen, wenn ein Auftrag abgeschlossen und bereit zum Auspacken ist. Zu diesen unterstützenden Technologien gehören: RF-Handscanner und sprachgeführte Put-to-Light-Systeme. Die Auswahl der bevorzugten Technologie hängt in erster Linie von der erforderlichen Durchsatzrate ab – wobei RF die niedrigste Durchsatzrate ergibt und Lichtunterstützung den höchsten Durchsatz ermöglicht.