-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- Partner
- |
-
Währung:Lokalisieren Sie Ihre Inhalte
Sie können Ihre bevorzugte Währung für dieses Konto festlegen.
Wählen Sie eine Währung
Währung- WÄHLEN SIE IHRE WÄHRUNG
Währung aktualisieren
Wenn Sie die Währung ändern, wird Ihr aktueller Warenkorb gelöscht. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.
Um Ihren aktuellen Warenkorb beizubehalten, klicken Sie auf SCHLIESSEN und speichern Sie dann Ihren Warenkorb, bevor Sie die Währung ändern.
-
Wählen Sie Konto aus
Durch den Kontowechsel wird der für Sie verfügbare Produktkatalog aktualisiert. Wenn Sie das Konto wechseln, wird Ihr aktueller Warenkorb nicht auf das neue Konto verschoben, das Sie auswählen. Ihr aktueller Warenkorb ist verfügbar, wenn Sie sich erneut bei diesem Konto anmelden.
Konto# Kontoname Stadt Postleitzahl STORNIERENFORTFAHRENMein Konto
-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- Partner
- |
Sie durchsuchen den Produktkatalog für
Sie sehen sich die Übersicht und die Ressourcen für an
- Produkte
- Automatisierung
- Lösungen nach Technologie
- Fördersysteme
- Transportförderer
Transportförderer
Transportieren Sie Behälter, Taschen und Pakete mit unterschiedlichen Gewichten, Abmessungen und Verpackungsmaterialien bei hohen Durchsatzraten
Honeywell bietet fortschrittliche Fördersysteme sowohl in Zoll als auch in metrischen Standards an, die sich ideal für den Transport einer Vielzahl von Produktgrößen, -formen und -verpackungen mit hohem Durchsatz eignen. Diese effizienten Transportförderlösungen ermöglichen einen minimalen Platzbedarf des Systems und lassen sich mit anderen Förderkomponenten zu einem kompletten, vollständigen Automatisierungssystem integrieren.
Zugehörige Technologien:
Gurtförderer
Gurtförderer sind eine effektive Alternative zum geraden Transport von Produkten in horizontalen, schrägen oder abfallenden Anwendungen. Sie kombinieren hohe Fördergeschwindigkeiten mit einer sorgfältigen Handhabung der Waren.
- Belastbare Rahmenkonstruktion
- Unterflur-, End- und Seitenmontageantriebe
- Kein Verrutschen zwischen den zu transportierenden Waren und der Transportebene
- Schonende Produktbehandlung bei empfindlichen Gütern
- Wartungsarm, minimaler Ersatzteilbedarf
Bremskraftmesser-Gurt
Diese wartungsarme Lösung erleichtert die Kontrolle der Zusammenführung und sorgt für gleichmäßige Abstände zwischen den Kartons bei hohen Geschwindigkeiten.
- Optimiert die Produkthandhabung für die höchsten Durchsatzraten in der Branche
- Konzipiert für die Handhabung kleiner Kartons
- Genaues Timing von Fördergütern bei hoher Geschwindigkeit
- Besonders schonende Produktbehandlung bei empfindlichen Gütern
- Geringer Wartungsaufwand
Casemat™
Verfügt über einen hochleistungsfähigen modularen Kunststoffgurt, der sich ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Konsumgüterindustrie eignet.
- Geräuscharm und wartungsarm
- In den Ausführungen Kurve, gerade, Dosierung und Steigung erhältlich
- In Edelstahl erhältlich für Projekte, die nur begrenzt gereinigt werden müssen
Förderer für leere Wellpappe
Dieser Förderer wurde speziell für den Transport von leeren Wellpappeabfällen und Schüttgut in Lagerhäusern und Distributionszentren konzipiert.
- Das Design des Rahmens und die Seitenführung verhindern ein Verfangen und sorgen für einen reibungslosen Betrieb
- Für eine Vielzahl von Übergängen für Standardprodukte geeignet
- Vorgefertigte Entleerungspunkte und Endabsicherung der Linie
Schwerkraftförderer
Diese nicht angetriebenen Förderer reduzieren die Systemkomplexität und minimieren Betriebsgeräusche.
- In Ausführungen mit mehreren Rollen und Rädern erhältlich, um jeder Anforderung gerecht zu werden
- Nachsortier-Verbindungen, optimiert für kleine Artikelübergänge von einem Sortierer
- Gate-Optionen für die Bedienerdurchführung in einer Förderstrecke
- Ergonomische Liegeflächen speziell für Pick-Modul-Anwendungen
Ausrichtförderer
Minimieren Sie nebeneinander liegende Kartons und fördern Sie den einreihigen Produktfluss in Materialflusssystemen mit dieser bewährten, zuverlässigen Lösung, die in Hunderten von Installationen eingesetzt wird. In Kombination mit einer angetriebenen Seitenführung ist dieser robuste Ausrichtförderer für den rauen Einsatz bei Paket- und Expressdienstleistern geeignet. Die schmale Rollenteilung und die exakt platzierte, angetriebene Seitenführung ermöglichen eine sichere Ausrichtung von sehr flachen oder durchhängenden Waren.
- Sanfte Ausrichtung ohne Geschwindigkeitsverlust
- Geräuscharmer Betrieb
- Wartungsfreundlich, mit leicht verfügbaren Ersatzteilen
- Skalierbar für große und kompakte Layouts
- Vollständig mechanische Lösung ohne zusätzliche Steuerungen
Keilriemengetriebener Rollenförderer
Keilriemensysteme bieten Ihnen die Flexibilität, Produkte schnell durch Kurven, Schrägen, Zusammenführungen und Sortierförderer zu transportieren, während sie gleichzeitig eine schonende Handhabung der Kartons und minimale Wartungsstillstandszeiten gewährleisten.
- Keine Rückbiegung des Gurts, um die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Komponenten zu maximieren
- Einteilige Ganzmetall-Scheibenausführungen
- Der Antriebsdruck auf die Tragrollen kann mit einem einzigen Werkzeug eingestellt werden
- Die Federspannvorrichtung eliminiert Anlaufprobleme und Spannungsfehler
- Zapfwellenkonfiguration mit Gurtförderer und IntelliQ-Stauförderer
Zentrierförderer
Zentriert das Fördergut schonend und mit hohem Durchsatz vor bilateralen Ausschleusweichen, Etikettierern oder Umreifungseinheiten. Unser Zentrierförderer verbindet hohe Leistung mit einem nahezu wartungsfreien und geräuscharmen Betrieb.
- Schonende Zentrierung ohne Geschwindigkeitsverlust
- Nahezu wartungsfreier und geräuscharmer Betrieb
- Bewährte effiziente und wirtschaftliche Lösung
Verwandte Themen
Transportförderer
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc
Maximale Dateigröße
Maximale Anzahl an Dateien überschritten
Aufgrund von Inaktivität werden Sie abgemeldet 000 Sekunden.
Maximale Dateigröße
Maximale Anzahl an Dateien überschritten
Sie können nicht auf diese Seite zugreifen, da dieses Produkt in Ihrem Land nicht verfügbar ist.