/content/sps/de/de/search-results.html

    TRANSNORM KURVENGURTFÖRDERER

    Der Industriestandard bei High-Performance Gurtkurven

    Seit 1969 weltweit geschätzt von Endanwendern und Systemintegratoren

    Mit mehr als 55 Jahren Erfahrung und über 175.000 weltweit installierten Modulen gelten die zuverlässigen und robusten Transnorm-Gurtkurvenförderer als globaler Industriestandard. Die größten Flughäfen der Welt, E-Commerce-Anbieter und Paketdienstleister vertrauen auf Transnorm-Kurven und -Komponenten, um ihren kritischen Materialfluss zuverlässig in Bewegung zu halten.

    UNERREICHTE KOMPETENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT

    Kein Wettbewerber erreicht die Leistungsfähigkeit von Transnorm in Bezug auf Performance, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit.

    175.000+

    GESAMTZAHL INSTALLIERTER MODULE

    300+

    FLUGHÄFEN AUF FÜNF KONTINENTEN

    75%

    WENIGER PRÄVENTIVE WARTUNGSINSPEKTIONEN (PMIS)

    Transnorm Gurtkurven-Lösungen

    Transnorm-Kurven ermöglichen die höchste Fördergeschwindigkeit der Branche – bis zu 3 m/s – dank Präzisionsfertigung, die seit 1969 kontinuierlich weiterentwickelt wurde und sich weltweit in unzähligen Anwendungen bewährt hat.

    Die erste Wahl für die größten Flughäfen der Welt

    Und auch für die Kleinsten. Und alles dazwischen.

    Mit mehr als 110.000 installierten Kurvengurtförderern an Flughäfen weltweit sind Transnorm-Kurven ein zentraler Bestandteil von über 300 Gepäckförderanlagen rund um den Globus – einschließlich der Top 30 Flughäfen der Welt.

    Globale Excellence für Paketzentren

    Ganz gleich, ob Sie 2.000 Pakete pro Stunde oder mehr als 50.000 bewegen: Transnorm bietet skalierbare, standardisierte Module, die nachweislich Produktivität und Effizienz steigern.

    Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.