/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Näherungssensoren
    Näherungssensoren

    Näherungssensoren

    Näherungssensoren von Honeywell eignen sich ideal für viele Einsatzorte in Flugzeugen oder für Anwendungen mit starken Stößen, Vibrationen, hohen Temperaturen und elektromagnetischen Störungen.

    Die Honeywell GAPS- und HAPS-Näherungssensoren sind fortschrittliche induktive Sensorgeräte, die einen Dreizustandsausgang bieten, um Zielpositionen anzuzeigen und erkannte Fehler zu identifizieren. Das Herzstück ihres elektronischen Designs ist die von Honeywell entwickelte FAVCO-Technologie, die ihre Leistung deutlich steigert. Der in den GAPS- und HAPS-Serien verwendete Sensormechanismus ähnelt stark den branchenüblichen Näherungssensoren vom Typ Eddy Current Killed Oscillator (ECKO). Honeywell hat diese Technologie jedoch durch die Integration der patentierten FAVCO-Technologie (Fixed Amplitude Variable Current Oscillator) weiterentwickelt. Diese Funktion ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Zustands des Sensors und ermöglicht die frühzeitige Erkennung der meisten Schaltungs- und Sensorfehler. Darüber hinaus bietet ein optionaler dritter Ausgangszustand Echtzeit-Feedback zum Zustand des Sensors und gibt an, ob er ordnungsgemäß funktioniert oder ausgefallen ist. Diese Fähigkeit kann den Wartungsaufwand verkürzen, Flugverspätungen minimieren und die Gesamtwartungskosten während der gesamten Lebensdauer eines Flugzeugs senken. Diese auf Widerstandsfähigkeit ausgelegten Sensoren können extremen Bedingungen standhalten, darunter hohen Temperaturen, starken Vibrationen, Stößen und elektromagnetischen Störungen (EMI/EMP). Sie sind in verschiedenen Gehäuse- und Anschlussausführungen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich. Die GAPS- und HAPS-Sensoren eignen sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie – Überwachung von Fahrwerkspositionen, Tür- und Schlittenbetrieb sowie Systemüberwachung – sowie für Waffenanwendungen, wie Projektilerkennung und Munitionsladesysteme, und für Meeresumgebungen, einschließlich Überwachung von U-Boot-Luken- und Türpositionen und Offshore-Ausrüstungsmanagement.

    Näherungssensoren
    Refine By
    Reimposta i filtri