/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Präzisionspotentiometer aus leitfähigem Kunststoff
    Präzisionspotentiometer aus leitfähigem Kunststoff

    Präzisionspotentiometer aus leitfähigem Kunststoff

    Wandeln Drehbewegung in eine sanfte Widerstandsänderung in Spannung oder Strom um, die häufig zur Steuerung von Positionsgebern verwendet wird.

    Basierend auf der bewährten Clarostat- und Honeywell-Tradition der hochwertigen, leistungsstarken Positionserfassung wandeln Honeywell-Potentiometer (in der Branche auch als Potentiometer bekannt) Drehbewegungen in eine Widerstandsänderung um und ermöglichen einen sanften Übergang von Spannungs- oder Strompegeln, die dann zur Steuerung der Positionsbewegung in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Drehpotentiometer sind kompakte, robuste Dickschichtgeräte, die entweder leitfähige Kunststoff-, Cermet- oder drahtgewickelte Elemente verwenden. Unser proprietärer leitfähiger Kunststoff wurde für potenzielle militärische Anwendungen entwickelt und bietet einen großen Temperaturbereich und eine unendliche Auflösung, sowie eine präzise Positionsmessung. Cermet- und drahtgewickelte Elemente sind über einen Bereich von Betriebstemperaturen stabil und bieten eine hohe Verlustleistung und einen verbesserten Widerstandstemperaturkoeffizienten. Um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, stehen eine Vielzahl von Anschlüssen und flexiblen Montageoptionen zur Verfügung. Finden Sie nicht genau das, was Sie brauchen? Es stehen kundenspezifische Optionen zur Verfügung – kontaktieren Sie uns mit Ihren Anwendungsanforderungen.

    Präzisionspotentiometer aus leitfähigem Kunststoff
    Refine By
    Reimposta i filtri