/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Komponenten für Patientenzimmer
    Komponenten für Patientenzimmer

    Komponenten für Patientenzimmer

    Honeywell Systevo Call Easy ist ein Schwesternrufsystem, das den Komfort für Patienten in einer Gesundheitseinrichtung neu definiert.

    Honeywell Systevo Call Easy ist ein Schwesternrufsystem, das den Komfort für Patienten in einer Gesundheitseinrichtung neu definiert. Das ruhige Design und die Informationshierarchie auf dem Mobilteil sorgen für eine benutzerfreundliche und intuitive Erfahrung. Das ergonomische Design und die angenehme Haptik gewährleisten eine einfache Bedienung für Patienten jeden Alters. Die antimikrobielle Oberfläche und das UV-beständige Material machen den Hörer hygienisch und leicht zu reinigen. Sein robustes IP67-zertifiziertes Design und die robuste Kabelverbindung machen es zu einem zuverlässigen Produkt. Das Nachttischmodul ist so konzipiert, dass der Stecker bei versehentlichem Ziehen automatisch freigegeben wird. Die drei Mobilteilversionen decken unterschiedliche Marktbedürfnisse ab.

    Komponenten für Patientenzimmer
    Refine By
    Reimposta i filtri