/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Increase Reliability Hero Image
    Increase Reliability Hero Image

    Erhöhung der Zuverlässigkeit

    Einblicke gewinnen, die das Verwalten der Zuverlässigkeit und Wartung von Assets verbessern

    Ermöglichen Sie die vorausschauende, zustandsbasierte Wartung in Ihren Distributionsabläufen

    Das Connected Distribution Center ermöglicht einen vorausschauenden Ansatz für die Zuverlässigkeit der Anlage, sodass DC-Betreiber kritische Probleme angehen können, bevor sie auftreten, ungeplante Ausfallzeiten minimieren und die Rentabilität im gesamten Unternehmen steigern.

    Das System erfasst mithilfe von verbundenen Sensoren auf Maschinenebene Daten über den Zustand der Anlage, um frühzeitig Anzeichen für einen bevorstehenden Geräteausfall zu erkennen. DC-Betreiber werden über eine App für ihr Mobilgerät über potenzielle Probleme benachrichtigt. Diese App liefert Trenddaten auf Systemebene und Warnungen basierend auf bestimmten benutzerdefinierten Parametern. Nach Erhalt einer Warnmeldung können DC-Betreiber mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten und mithilfe einer Reihe von webbasierten Tools detaillierte Anlagendetails überprüfen.

    Dieser zustandsbasierte Ansatz bietet messbare Verbesserungen der Betriebszeit und damit verbundene Arbeitseinsparungen, während er gleichzeitig eine deutliche Reduzierung der vorbeugenden Wartungsaktivitäten und Materialkosten ermöglicht. Und so geht's:

    Die Kosten für Ausfallzeiten in einem durchschnittlichen DC können mehr als 10.000 USD pro Stunde betragen. Durch die kontinuierliche Überwachung des Anlagenzustands und die Umstellung auf einen vorausschauenden Wartungsansatz, können Unternehmen jährliche Nettogewinne von bis zu 350.000 USD erzielen:

    • Jährliche Arbeitseinsparungen in Höhe von 170.000 USD durch Reduzierung der Ausfallzeiten um 40 Prozent
    • Jährliche Einsparungen bei der Wartung in Höhe von 40.000 USD durch Senkung der Ausgaben für vorbeugende Wartung um 20–35 Prozent
    • Jährliche Bestandseinsparungen in Höhe von 140.000 USD durch eine 30-prozentige Reduzierung der Ersatzteile und eine 20-prozentige Reduzierung des Bestands 

    Wenn Sie bereit sind, Probleme zu erkennen, bevor sie sich auf die Produktion auswirken, und Wartungsaufgaben schnell nach ihrem Schweregrad zu priorisieren, bietet das Connected Distribution Center eine vorausschauende Bestandsüberwachung für erhöhte Zuverlässigkeit.