Acelerómetros
Serie modelo MA311
Acelerómetros de respuesta CC. Salida de voltaje amplificada. Base cuadrada con 4 tornillos de montaje UNF 6-40. Rango dinámico de ±1 G a ±50 G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los acelerómetros serie MA311/312 están disponibles en una variedad de configuraciones y se pueden montar con tornillos o pernos para cumplir con los requisitos específicos de una aplicación. La construcción de acero inoxidable soldado garantiza un rendimiento confiable en ambientes industriales hostiles. Diseñados con tecnología de galga extensiométrica de baja impedancia, los rangos de frecuencia abarcan la corriente continua, se reduce la sensibilidad al ruido y se simplifican los elementos electrónicos del amplificador.
Funcionalidades
- Respuesta a CA y CC
- Salida de voltaje amplificada
- Rango usable de 0 Hz a 1800 Hz
- Montaje con tornillos o pernos
- Salida de mV/G
Ficha técnica
Folleto
Imagen del producto
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In