Acelerómetros
Serie modelo JTF
Acelerómetros de uso general. Funciona con hasta 0 Hz. Fácil de calibrar. Rango dinámico de ±5 G a ±200 G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los acelerómetros JTF ofrecen tres opciones de montaje para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación. La técnica de detección de estos acelerómetros toma como base la tecnología piezorresistiva. La respuesta de frecuencia abarca la corriente continua. La construcción hermética de la serie JTF proporciona un rendimiento confiable en entornos industriales hostiles. El material de la caja no es magnético respecto de aluminio anodizado o acero inoxidable, lo cual ofrece una baja susceptibilidad a campos magnéticos. Nuestra instrumentación y amplificadores en línea estándar se pueden utilizar con los acelerómetros serie JTF. El modelo de montaje con tornillo se puede ofrecer con un bloque de montaje de tres ejes opcional, lo que permite usar más de un acelerómetro.
Funcionalidades
- Funcionamiento a 0 Hz
- Fácil de calibrar
- Baja impedancia
- Opciones de montaje con tornillos, pernos o tornillos de cabeza
- Salida de mV/G
- Puede funcionar a 0 Hz
- Campo magnético bajo debido al material de la carcasa
Ficha técnica
Folleto
Nota técnica
Imagen del producto
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In