thermistors
Serie 173
EIA 0805, montaje superficial, banda final. De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los termistores Serie 173 están diseñados para montar mediante el uso de robótica sobre placas de circuitos impresos rígidas o flexibles. Son particularmente ideales para placas de circuitos impresos con alta densidad de componentes discretos. Las terminaciones de barrera de níquel enchapadas para soldadura se pueden soldar de manera fácil y cumplen con la especificación ANSI/J-STD-002 Método B. Están diseñados para soportar temperaturas de soldadura de 260 °C durante 30 segundos. Disponibles en cinta y carrete para un montaje automatizado. También están disponibles en la configuración 1206 (Serie 175).
- Constante de disipación en aire estático: 3.5 mW/°C)
- Constante de tiempo en aire: 10.0 s
- Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 500 Ω, 5,000 Ω, 10,000 Ω, 22,000 Ω, 33,000 Ω, 47,000 Ω, 50,000 Ω, 100,000 Ω
- Material de terminación: barrera de NI soldada
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Manuales y Guía
Folleto
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión