thermistors
Serie 142
Disco de 3.81 mm [0.15 in] de diámetro, hilos/terminales adyacentes, recubrimiento de resina epoxi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De -60.°C a 150.°C (de -76.°F a 302.°F)
Los termistores Serie 142 están disponibles en una gama de valores de resistencia personalizados. Los hilos no tienen aislamiento. Están disponibles en cinta y carrete.
- Constante de disipación en aire estático: 3.0 mW/°C, 4.0 mW/°C
- Constante de tiempo en aire: 10.0 s
- Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 500 Ω, 1,000 Ω, 3,000 Ω, 5,000 Ω, 10,000 Ω, 50,000 Ω, 100,000 Ω
- Diámetro máximo: 3.81 mm [0.15 in]
- Material de terminación: cobre estañado
- Longitud del cable: 38.1 mm [1.5 in]
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Manuales y Guía
Folleto
Nota de aplicación
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión