/content/sps/mx/es/search-results.html

    board mount pressure amplified

    Sensores básicos Serie ABP2

    Alta precisión, compensados/amplificados de ±6 mbar a ±12 bar. ±600 Pa a ±1.2 MPa. ±2 inH2O a ±175 psi. Salida digital, capacidad para medios líquidos

    Overview

    La Serie ABP2 es un sensor de presión de silicio piezorresistivo que ofrece una salida digital para leer presiones superiores al rango de temperatura y el intervalo de presión de escala completa especificados. Están completamente calibrados y compensados térmicamente para deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y errores de precisión (que incluyen no linealidad, repetibilidad e histéresis) mediante un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en placa.

    Los valores de salida calibrados para presión y temperatura se actualizan a aproximadamente 200 kHz. Todos los productos están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO.9001. La opción de medio líquido incluye un revestimiento de gel adicional para proteger los componentes electrónicos en el puerto P1, lo que permite su uso con líquidos no corrosivos (p. ej., agua y salina) y en aplicaciones donde pueda haber condensación.

    La serie ABP2 está disponible en empaquetado de tubo. El empaquetado de la cinta de bolsillo y el carrete está disponible a solicitud.

    VALOR PARA LOS CLIENTES
    • Simplifica el rediseño: El tamaño pequeño permite ahorrar espacio en la PCB (placa de circuitos impresos), lo que simplifica el diseño en dispositivos más pequeños y menos potentes. Cumple con los requisitos del nivel.1 de sensibilidad a la humedad de la norma IPC/JEDEC J-STD-020E:
      • Le permite evitar daños térmicos y mecánicos durante la realización o reparación de la soldadura por refusión, que se producirían con sensores menos calificados.
      • Permite una vida útil ilimitada cuando se almacena en <30 °C/85 %RH (simplifying storage and reducing scrap).
      • Elimina los cocimientos prolongados antes del reflujo.
      • Permite una fabricación ajustada debido a la estabilidad y facilidad de uso poco después del reflujo.
    • Rentabilidad: El tamaño pequeño permite a los ingenieros reducir los costos de producción y diseño, al tiempo que mantienen el rendimiento mejorado y la fiabilidad de los sistemas que diseñan.
    • Preciso: La TEB (banda de error total) y el amplio rango de presión permiten que los ingenieros optimicen el rendimiento del sistema mediante la mejora de la resolución y la precisión del sistema.
    • Flexible: El rango de voltaje de alimentación, la variedad, los tipos y los rangos de las unidades de presión, las opciones de salida y el amplio rango de temperatura simplifican el uso en la aplicación.
    • Versátil: La compatibilidad con medios húmedos, el bajo consumo y las opciones de salida de temperatura convierten al sensor en una opción versátil para las aplicaciones de Internet de las cosas.
    DIFERENCIACIóN
    • El diseño específico de la aplicación garantiza la idoneidad para una amplia gama de requisitos del cliente.
    • La salida digital permite que el sensor se conecte directamente a los circuitos del cliente sin necesidad de realizar cambios de diseño importantes
    • Banda de error total:
      • Brinda una medición más integral del rendimiento en el rango de temperatura compensada, lo que minimiza la necesidad de probar y calibrar cada sensor y, en consecuencia, se reducen potencialmente los costos de producción: se mejora la precisión de los sensores y se ofrece facilidad en la capacidad de sustitución de sensores debido a una variación mínima entre una pieza y otra.
      • Mejora la precisión del sensor
      • Ofrece facilidad de intercambio de sensores gracias a una variación mínima de pieza a pieza
    APLICACIONES
    • Médico: Ventiladores/ventiladores portátiles, CPAP, análisis de sangre, monitorización de la presión arterial, sacaleches, dosificación de fármacos, camas de hospital, máquinas de masaje, concentradores de oxígeno, monitorización de pacientes, equipo de apnea del sueño, analizadores de orina y terapia de heridas
    • Industrial: Transmisores de climatización/HVAC, ciencias biológicas, manipulación de materiales, control y regulación neumáticos, monitorización de gases de proceso y posicionadores/posicionadores de válvulas
    • Comerciales: Camas de aire, cafeteras, lavadoras, medición de nivel, lavavajillas, aspiradoras, secadoras de manos y arroceras
    • Transporte: Frenos de aire, monitorización de CNG, carretillas elevadoras y medición del nivel de combustible
    CARACTERíSTICAS
    • Banda de error total: Tan bajo como ±1.5% de FSS
    • Opción de medios líquidos: Compatible con una variedad de medios líquidos
    • Estabilidad a largo plazo: tan bajo como ±0.2% de FSS
    • Precisión: ±0,25.%FSS BFSL
    • Amplio rango de presión: ±6 mbar a ±12 bar - ±600 Pa a ±1.2 MPa - ±2 inH2O a ±175 psi
    • Presiones de ruptura altas
    • Amplia selección de rangos de temperatura de operación de -40 °C a 110 °C [-40 °F a 230 °F]
    • Calibrado en un amplio rango de temperaturas de -40 °C a 110 °C [-40 °F a 230 °F]
    • Salida digital de 24.bits compatible con SPI o I2C
    • Interfaz lista para IoT (Internet de las cosas)
    • Consumo de energía ultrabajo (hasta 0.01 mW de potencia media, frecuencia de medición de 1 Hz)
    • Cumple con el nivel.1 de sensibilidad a la humedad de la norma IPC/JEDEC J-STD-020E
    • Cumple con REACH y RoHS
    • Compatible con alimentos
    • Salida de temperatura disponible
    • Materiales compatibles NSF-169 LFGB y BPA
    Specifications
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Data Sheet for ABP2 Series Board Mount Pressure Sensors
    application/pdf 9.57 MB
    10/23/2025
    9.57 MB
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    àirflow, Force and Pressure Sensors Product Range Guide
    application/pdf 4.24 MB
    10/2/2025
    4.24 MB
    Sensor Evaluation Board (SEB) User Instructions
    application/pdf 1.53 MB
    8/13/2025
    1.53 MB
    Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
    application/pdf 1.3 MB
    8/13/2025
    1.3 MB
    Modelo de CAD
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ABP2 Series CAD Models
    application/zip 7.17 MB
    7/16/2021
    7.17 MB
    Folleto
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Making Sense of Sensing
    application/pdf 3.37 MB
    8/12/2025
    3.37 MB
    Embedded Products For Hospital Applications - Brochure
    application/pdf 2.34 MB
    10/22/2025
    2.34 MB
    Brochure about Honeywell's Sensor & Switch Solutions for HVAC.
    application/pdf 11.68 MB
    2/16/2026
    11.68 MB
    Solutions For Healthier Air and HVAC Systems Brochure
    application/pdf 3.89 MB
    12/11/2025
    3.89 MB
    Solutions For Healthier Air and HVAC Systems - Brochure
    application/pdf 3.89 MB
    1/28/2026
    3.89 MB
    Controlling the Future with Technology
    application/pdf 11.81 MB
    8/14/2025
    11.81 MB
    Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications Brochure
    application/pdf 2.49 MB
    2/13/2026
    2.49 MB
    Solutions For Healthier Air and HVAC Systems - Brochure
    application/pdf 3.89 MB
    2/13/2026
    3.89 MB
    Nota técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ABP2 Series Board Mount Pressure Sensors - Effective Number of Bits (ENOB) - Technical Note
    application/pdf 660.04 KB
    8/13/2025
    660.04 KB
    Pressure or Airflow Sensors Technical Note
    application/pdf 560.47 KB
    8/13/2025
    560.47 KB
    Auto-Zero Calibration Technique for Pressure Sensors
    application/pdf 766.66 KB
    8/13/2025
    766.66 KB
    Industrial Product Line Card --
    application/pdf 2.24 MB
    8/14/2025
    2.24 MB
    Energy and Environmental Design Trends
    application/pdf 828.15 KB
    8/13/2025
    828.15 KB
    Liquid Level Height Sensing Using Honeywell Board Mount Pressure Sensors Technical Note
    application/pdf 1016.08 KB
    8/13/2025
    1016.08 KB
    End-of-Conversion and Interrupt Pin Functionality in ABP2 Series I2C Board Mount Pressure Sensors
    application/pdf 1.95 MB
    8/13/2025
    1.95 MB
    Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
    application/pdf 1.7 MB
    8/21/2025
    1.7 MB
    Libro blanco
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
    application/pdf 2.25 MB
    8/12/2025
    2.25 MB
    Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
    application/pdf 2.72 MB
    8/12/2025
    2.72 MB
    Nota de aplicación
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ABP2 Series Pressure Solutions For Healthier Air
    application/pdf 2.61 MB
    9/15/2025
    2.61 MB
    Using DPR Series and ABP2 Series Board Mount Pressure Sensors To Help Determine Optimal HVAC Air Filter Replacement
    application/pdf 1.18 MB
    8/13/2025
    1.18 MB
    Solutions for Sleep Apnea Machines
    application/pdf 2.55 MB
    10/17/2025
    2.55 MB
    Agricultural Vehicles Application Note
    application/pdf 1.11 MB
    8/20/2025
    1.11 MB
    Solutions for Ventilators
    application/pdf 2.78 MB
    8/14/2025
    2.78 MB
    Sensors and Switches - Solutions for Medical Applications App Note
    application/pdf 6.45 MB
    8/6/2026
    6.45 MB
    Solutions for Molecular Diagnostics
    application/pdf 2.61 MB
    8/14/2025
    2.61 MB
    Industrial Warehouse Solutions
    application/pdf 2.85 MB
    8/14/2025
    2.85 MB
    Due to the high cost of energy, HVAC systems need to be efficient, accurate, and reliable.
    application/pdf 4.27 MB
    11/6/2025
    4.27 MB
    Solutions for Hematology Analyzers
    application/pdf 2.26 MB
    8/14/2025
    2.26 MB
    Defence Ground Vehicles
    application/pdf 872.87 KB
    8/20/2025
    872.87 KB
    Solutions for Oxygen Concentrators
    application/pdf 2.29 MB
    8/13/2025
    2.29 MB
    Clogged Filter Detection - Application Brief
    application/pdf 10.45 MB
    1/19/2026
    10.45 MB
    Solutions for Laboratory Automation Application Note
    application/pdf 6.1 MB
    9/23/2025
    6.1 MB
    Integrating Pressure Sensors Into Next-Gen Coffee Makers App Note
    application/pdf 2.21 MB
    3/13/2026
    2.21 MB
    eBook
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Duty to excel with mission-critical solutions
    application/pdf 15.17 MB
    8/21/2025
    15.17 MB
    Hoja de ventas
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ABP2 Series High Pressure and High Temperature
    application/pdf 1.39 MB
    5/6/2025
    1.39 MB
    ABP2 Series Basic Board Mount Pressure Sensors - Sell Sheet
    application/pdf 703.06 KB
    8/14/2025
    703.06 KB
    Imagen del producto
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ABP2 Series Product Photos
    application/zip 8.82 MB
    7/16/2021
    8.82 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ABP2 Series Pressure Solutions For Healthier Air
    application/pdf 2.61 MB
    9/15/2025
    2.61 MB
    ABP2 Series High Pressure and High Temperature
    application/pdf 1.39 MB
    5/6/2025
    1.39 MB
    ABP2 Series Board Mount Pressure Sensors - Effective Number of Bits (ENOB) - Technical Note
    application/pdf 660.04 KB
    8/13/2025
    660.04 KB
    Using DPR Series and ABP2 Series Board Mount Pressure Sensors To Help Determine Optimal HVAC Air Filter Replacement
    application/pdf 1.18 MB
    8/13/2025
    1.18 MB
    àirflow, Force and Pressure Sensors Product Range Guide
    application/pdf 4.24 MB
    10/2/2025
    4.24 MB
    Making Sense of Sensing
    application/pdf 3.37 MB
    8/12/2025
    3.37 MB
    Sensor Evaluation Board (SEB) User Instructions
    application/pdf 1.53 MB
    8/13/2025
    1.53 MB
    The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
    application/pdf 2.25 MB
    8/12/2025
    2.25 MB
    Pressure or Airflow Sensors Technical Note
    application/pdf 560.47 KB
    8/13/2025
    560.47 KB
    Auto-Zero Calibration Technique for Pressure Sensors
    application/pdf 766.66 KB
    8/13/2025
    766.66 KB
    Embedded Products For Hospital Applications - Brochure
    application/pdf 2.34 MB
    10/22/2025
    2.34 MB
    ABP2 Series Product Photos
    application/zip 8.82 MB
    7/16/2021
    8.82 MB
    Brochure about Honeywell's Sensor & Switch Solutions for HVAC.
    application/pdf 11.68 MB
    2/16/2026
    11.68 MB
    Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
    application/pdf 2.72 MB
    8/12/2025
    2.72 MB
    Solutions for Sleep Apnea Machines
    application/pdf 2.55 MB
    10/17/2025
    2.55 MB
    Agricultural Vehicles Application Note
    application/pdf 1.11 MB
    8/20/2025
    1.11 MB
    Solutions For Healthier Air and HVAC Systems Brochure
    application/pdf 3.89 MB
    12/11/2025
    3.89 MB
    Solutions for Ventilators
    application/pdf 2.78 MB
    8/14/2025
    2.78 MB
    Solutions For Healthier Air and HVAC Systems - Brochure
    application/pdf 3.89 MB
    1/28/2026
    3.89 MB
    Sensors and Switches - Solutions for Medical Applications App Note
    application/pdf 6.45 MB
    8/6/2026
    6.45 MB
    Solutions for Molecular Diagnostics
    application/pdf 2.61 MB
    8/14/2025
    2.61 MB
    Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
    application/pdf 1.3 MB
    8/13/2025
    1.3 MB
    Industrial Product Line Card --
    application/pdf 2.24 MB
    8/14/2025
    2.24 MB
    Industrial Warehouse Solutions
    application/pdf 2.85 MB
    8/14/2025
    2.85 MB
    Due to the high cost of energy, HVAC systems need to be efficient, accurate, and reliable.
    application/pdf 4.27 MB
    11/6/2025
    4.27 MB
    Controlling the Future with Technology
    application/pdf 11.81 MB
    8/14/2025
    11.81 MB
    Data Sheet for ABP2 Series Board Mount Pressure Sensors
    application/pdf 9.57 MB
    10/23/2025
    9.57 MB
    Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications Brochure
    application/pdf 2.49 MB
    2/13/2026
    2.49 MB
    Energy and Environmental Design Trends
    application/pdf 828.15 KB
    8/13/2025
    828.15 KB
    Solutions for Hematology Analyzers
    application/pdf 2.26 MB
    8/14/2025
    2.26 MB
    Liquid Level Height Sensing Using Honeywell Board Mount Pressure Sensors Technical Note
    application/pdf 1016.08 KB
    8/13/2025
    1016.08 KB
    ABP2 Series Basic Board Mount Pressure Sensors - Sell Sheet
    application/pdf 703.06 KB
    8/14/2025
    703.06 KB
    Duty to excel with mission-critical solutions
    application/pdf 15.17 MB
    8/21/2025
    15.17 MB
    Solutions For Healthier Air and HVAC Systems - Brochure
    application/pdf 3.89 MB
    2/13/2026
    3.89 MB
    Defence Ground Vehicles
    application/pdf 872.87 KB
    8/20/2025
    872.87 KB
    Solutions for Oxygen Concentrators
    application/pdf 2.29 MB
    8/13/2025
    2.29 MB
    Clogged Filter Detection - Application Brief
    application/pdf 10.45 MB
    1/19/2026
    10.45 MB
    End-of-Conversion and Interrupt Pin Functionality in ABP2 Series I2C Board Mount Pressure Sensors
    application/pdf 1.95 MB
    8/13/2025
    1.95 MB
    Solutions for Laboratory Automation Application Note
    application/pdf 6.1 MB
    9/23/2025
    6.1 MB
    Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
    application/pdf 1.7 MB
    8/21/2025
    1.7 MB
    ABP2 Series CAD Models
    application/zip 7.17 MB
    7/16/2021
    7.17 MB
    Integrating Pressure Sensors Into Next-Gen Coffee Makers App Note
    application/pdf 2.21 MB
    3/13/2026
    2.21 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Data Sheet for ABP2 Series Board Mount Pressure Sensors
    9.57 MB
    10/23/2025
    àirflow, Force and Pressure Sensors Product Range Guide
    4.24 MB
    10/2/2025
    Sensor Evaluation Board (SEB) User Instructions
    1.53 MB
    8/13/2025
    Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
    1.3 MB
    8/13/2025
    ABP2 Series CAD Models
    7.17 MB
    7/16/2021
    Making Sense of Sensing
    3.37 MB
    8/12/2025
    Embedded Products For Hospital Applications - Brochure
    2.34 MB
    10/22/2025
    Brochure about Honeywell's Sensor & Switch Solutions for HVAC.
    11.68 MB
    2/16/2026
    Solutions For Healthier Air and HVAC Systems Brochure
    3.89 MB
    12/11/2025
    Solutions For Healthier Air and HVAC Systems - Brochure
    3.89 MB
    1/28/2026
    Controlling the Future with Technology
    11.81 MB
    8/14/2025
    Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications Brochure
    2.49 MB
    2/13/2026
    Solutions For Healthier Air and HVAC Systems - Brochure
    3.89 MB
    2/13/2026
    ABP2 Series Board Mount Pressure Sensors - Effective Number of Bits (ENOB) - Technical Note
    660.04 KB
    8/13/2025
    Pressure or Airflow Sensors Technical Note
    560.47 KB
    8/13/2025
    Auto-Zero Calibration Technique for Pressure Sensors
    766.66 KB
    8/13/2025
    Industrial Product Line Card --
    2.24 MB
    8/14/2025
    Energy and Environmental Design Trends
    828.15 KB
    8/13/2025
    Liquid Level Height Sensing Using Honeywell Board Mount Pressure Sensors Technical Note
    1016.08 KB
    8/13/2025
    End-of-Conversion and Interrupt Pin Functionality in ABP2 Series I2C Board Mount Pressure Sensors
    1.95 MB
    8/13/2025
    Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
    1.7 MB
    8/21/2025
    The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
    2.25 MB
    8/12/2025
    Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
    2.72 MB
    8/12/2025
    ABP2 Series Pressure Solutions For Healthier Air
    2.61 MB
    9/15/2025
    Using DPR Series and ABP2 Series Board Mount Pressure Sensors To Help Determine Optimal HVAC Air Filter Replacement
    1.18 MB
    8/13/2025
    Solutions for Sleep Apnea Machines
    2.55 MB
    10/17/2025
    Agricultural Vehicles Application Note
    1.11 MB
    8/20/2025
    Solutions for Ventilators
    2.78 MB
    8/14/2025
    Sensors and Switches - Solutions for Medical Applications App Note
    6.45 MB
    8/6/2026
    Solutions for Molecular Diagnostics
    2.61 MB
    8/14/2025
    Industrial Warehouse Solutions
    2.85 MB
    8/14/2025
    Due to the high cost of energy, HVAC systems need to be efficient, accurate, and reliable.
    4.27 MB
    11/6/2025
    Solutions for Hematology Analyzers
    2.26 MB
    8/14/2025
    Defence Ground Vehicles
    872.87 KB
    8/20/2025
    Solutions for Oxygen Concentrators
    2.29 MB
    8/13/2025
    Clogged Filter Detection - Application Brief
    10.45 MB
    1/19/2026
    Solutions for Laboratory Automation Application Note
    6.1 MB
    9/23/2025
    Integrating Pressure Sensors Into Next-Gen Coffee Makers App Note
    2.21 MB
    3/13/2026
    Duty to excel with mission-critical solutions
    15.17 MB
    8/21/2025
    ABP2 Series High Pressure and High Temperature
    1.39 MB
    5/6/2025
    ABP2 Series Basic Board Mount Pressure Sensors - Sell Sheet
    703.06 KB
    8/14/2025
    ABP2 Series Product Photos
    8.82 MB
    7/16/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    ABP2-BREAKOUT-BRD
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2-BREAKOUT-BRD
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANG015PDSA3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANG015PDSA3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANN005NG2B3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANN005NG2B3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANN005NGSB3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANN005NGSB3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANT001PG2A3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANT001PG2A3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANT001PGAA3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANT001PGAA3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANT001PGAA5XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANT001PGAA5XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANT005PGAA3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANT005PGAA3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANT005PGAA5XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANT005PGAA5XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANT005PGSA3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3
    ABP2DANT005PGSA3XX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hss-abp2-group-four-3