Sensores de proximidad aeroespaciales
LVDT aeroespaciales de un canal
LVDT aeroespaciales de un canal. Recorrido de 8,89 mm a 35,56 mm [0.35 in a 1.4 in]. 1 millón de horas mín. MTBF. cuerpo de acero inoxidable 17-4 PH
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los transductores diferenciales variables lineales de un canal de Honeywell incorporan un planteamiento de plataforma prevalidado para garantizar que se presta servicio a una amplia variedad de configuraciones y aplicaciones. La posición de punta de plataforma elimina la necesidad de usar calzas durante la instalación. Gracias a la experiencia en ingeniería y aplicaciones, los clientes con presencia global pueden contar con el soporte regional para nuevas aplicaciones y resolución de problemas.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Instrucciones de instalación
Modelo de CAD
Nota técnica
Nota de aplicación
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In