Sensores de corriente
Serie CSLH
Corriente AC, CC. Rangos de corriente de detección de ±9 A, ±45 A. Tiempo de respuesta de 3 μs. PCB en 3 pines
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los sensores de corriente de lazo abierto miniatura Serie.CSLH de Honeywell incorporan nuestros sensores MRL™ (lineales proporcionales miniatura) de efecto Hall Serie.SS490. El elemento de detección se ensambla en un encapsulado plástico para montaje de placa de circuito impreso. La combinación del sensor, el colector de flujo y el encapsulado es todo lo que compone el montaje del sensor de corriente. Estos sensores son radiométricos.