current sensors
Serie CSLA
Corriente AC, CC. Rangos de corriente de detección de ±57 A a ±950 A. Tiempos de respuesta de 3 μs y 8 μs. PCB en 3 pines
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie CSLA de sensores de corriente lineal de Honeywell incorpora nuestros transductores de efecto Hall de salida lineal (LOHET™) 91SS12-2 y SS94A1. El elemento de detección se ensambla en una carcasa para montaje de placa de circuito impreso. Esta carcasa está disponible en cuatro configuraciones. El montaje normal es con tornillo 4-40 de 0.375.in de longitud y tuerca cuadrada (no incluida) que se insertan en el encapsulado o un tornillo 6-20 autoperforante. La combinación del sensor, colector de flujo y la carcasa es todo lo que compone el montaje del receptáculo. Estos sensores son radiométricos.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Catálogo
Nota de aplicación
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión