/content/sps/mx/es/search-results.html

    self contained breathing apparatus scba

    Aeris Confort Type 2

    Self Contained Breathing Apparatus designed for Firefighting and Industries. It fulfills the requirements of the most recent EN 137 standard, type 2 classification.

    Overview
    Key Features
     
    Key Features• Non-metallic, ergonomic, flexible back plate• Three carry handles and attachment point for lifeline• Comfort cushions on the shoulders and waist belt straps made of aramid fibre• Excellent weight distribution of the apparatus on the hips
    • Adjustable fast-tightening shoulder straps buckles
    • Washable harness
    • Adjustable cylinder strap
    • Reducer with built-in second useroutlet, allowing an air supply to beadded for an additional rescue hood,full face mask or airline connection
    • Flame-retardant optional reflective padsaccessories available on shoulders
    • Optional medium pressure airlineconnection accessories available(wide range of connectors choice)
    • Harness and straps in self extinguishingaramid fibre compliant with therequirements of the latest EN 137Type 2 standard
    • End of operation alarm whistleintegrated into the gauge with anantistatic HP/MP flexible hose
    • HP/MP reducer with safety valveFull-face-mask type approval:EN 136 Class III+


     
     
    Recommended Industries/Use
     
     
    Hazards
     
     
    Regulations
     
    • EN 137:2006 Type 2 • CE0082/0060 • ISO 9001 • Polski Rejestr Statków S.A. for Marine use (SOLAS, MSC and MED)
     
    Historical Brand
     
    Fenzy
    Specifications

    Otros

    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 1825111
    • Tipo de protección respiratoria
      • Aparato respiratorio de suministro de aire
      • Aparato respiratorio de suministro de aire
    • Número de correas del arnés
      • Tres correas
    • Colores de los guantes
      • Negro, blanco, Gris, Amarillo, Transparente
    • Piezas incluidas
      • mascarilla facial completa, Conector de tubería, Tubo

    Otros

    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 1825111
    • Tipo de protección respiratoria
      • Aparato respiratorio de suministro de aire
      • Aparato respiratorio de suministro de aire
    • Número de correas del arnés
      • Tres correas
    • Colores de los guantes
      • Negro, blanco, Gris, Amarillo, Transparente
    • Piezas incluidas
      • mascarilla facial completa, Conector de tubería, Tubo
    • Categorías CE : Categoría 3
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 1825111
    • Tipo de protección respiratoria : Aparato respiratorio de suministro de aire|Aparato respiratorio de suministro de aire
    • Número de correas del arnés : Tres correas
    • Colores de los guantes : Negro, blanco, Gris, Amarillo, Transparente
    • Piezas incluidas : mascarilla facial completa, Conector de tubería, Tubo
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
    22-038
    22-038