/content/sps/mx/es/search-results.html

    Zapatos

    FREEZE OVERCAP

    S2 REF.: 45202

    Overview
    Water resistant Dry-Tek® material
    ARTICO® with “refreshing” treatment lining
    Composite 200 joules Light System® toe cap
    Thermoformed dual density foam in active Carbone, antibacterial treatment insole
    PU 2D SOFT SYSTEM® sole
    EN ISO 20345: 2011 SRC
    Specifications

    Otros

    • Peso
      • Ligero (<1000g)
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Ninguno
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Microfibra
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Acabado material de palmilla
      • 2d, Espuma
    • Característica de la suela
      • Anatómico, Antimicrobiana, Carbón activo, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.0021
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.0011
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 910
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • Colores de los guantes
      • blanco, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de refuerzo
      • PU
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Microfibra
    • Peso (g per shoes)
      • 455
    • Sistema de ajuste
      • Sin cordones
    • Familia de Riesgo
      • Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Tipo de Producto
      • 1096001S
    • Beneficios
      • EDS, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera
    • Riesgos
      • Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
      • Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Tallas
      • 35-48

    Otros

    • Peso
      • Ligero (<1000g)
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Ninguno
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Microfibra
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Acabado material de palmilla
      • 2d, Espuma
    • Característica de la suela
      • Anatómico, Antimicrobiana, Carbón activo, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.0021
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.0011
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 910
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • Colores de los guantes
      • blanco, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de refuerzo
      • PU
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Microfibra
    • Peso (g per shoes)
      • 455
    • Sistema de ajuste
      • Sin cordones
    • Familia de Riesgo
      • Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Tipo de Producto
      • 1096001S
    • Beneficios
      • EDS, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera
    • Riesgos
      • Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
      • Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Tallas
      • 35-48
    • Peso : Ligero (<1000g)
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : Ninguno
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Microfibra
    • Característica de la puntera : Grande
    • Acabado material de palmilla : 2d, Espuma
    • Característica de la suela : Anatómico, Antimicrobiana, Carbón activo, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 2.0021
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.0011
    • Peso (lbs) (g per pair) : 910
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
    • Colores de los guantes : blanco, Gris
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de refuerzo : PU
    • Material de la suela : PU multidensidad|PU, 2d
    • Material de la caña : Microfibra
    • Peso (g per shoes) : 455
    • Sistema de ajuste : Sin cordones
    • Familia de Riesgo : Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
    • Tipo de producto : Corte bajo
    • Tipo de Producto : 1096001S
    • Beneficios : EDS, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera
    • Riesgos : Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS|Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Tallas : 35-48

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list