/content/sps/mx/es/search-results.html

    cut resistant gloves

    Ajuste perfecto - Núcleo de acero inoxidable

    Ajuste perfecto - Núcleo de acero inoxidable

    Overview
    Las cuerdas de acero flexibles de triple hebra están envueltas en una fibra sintética. KV5SS es pesado y proporciona una protección óptima contra cortes y tajos a la vez que ofrece flexibilidad y comodidad.

    Características y beneficios:
    • Tejido con hebras de acero flexibles.
    • Ofrece un corte excepcional: resistencia al corte y a la abrasión.
    • La confección sin costuras proporciona la comodidad, el ajuste y la destreza de un guante de tejido.
    • Tres hebras de cuerdas de acero inoxidable resistentes a los cortes se enrollan juntas y se envuelven en fibra sintética para garantizar una comodidad óptima.
    • Protección contra cortes ANSI A9.
    Specifications

    Otros

    • Material
      • Acero inoxidable
    • Resistencia al corte
      • ANSI Nivel de corte-A9
    • Material de la palma
      • Acero inoxidable
    • Estilo de costura
      • Sin costuras
    • Estilo de puño
      • tejido
    • Estándares
      • ANSI Nivel de corte-A9

    Otros

    • Material
      • Acero inoxidable
    • Resistencia al corte
      • ANSI Nivel de corte-A9
    • Material de la palma
      • Acero inoxidable
    • Estilo de costura
      • Sin costuras
    • Estilo de puño
      • tejido
    • Estándares
      • ANSI Nivel de corte-A9
    • Material : Acero inoxidable
    • Resistencia al corte : ANSI Nivel de corte-A9
    • Material de la palma : Acero inoxidable
    • Estilo de costura : Sin costuras
    • Estilo de puño : tejido
    • Estándares : ANSI Nivel de corte-A9
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
    KV5SS-XL
    7 HPPE y acero dorado NA NA NA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40118_KV5SS-L
    KV5SS-XL
    7 HPPE y acero dorado NA NA NA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40118_KV5SS-L