Board Mount Pressure Unamplifed
Básico serie NBP
Sin compensar. Presión baja. Absoluta, manométrica (gage). Salida de mV. DIP, SMT sin terminales, SMT. Precisión: ±0.25% de FSS BFSL. Rentable
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Rangos de presión:
- Serie TBP: 60 mbar a 10 bar - 6 kPa a 1 MPa - 1 psi a 150 psi, salida analógica en mV.
- Serie NBP: 60 mbar a 10 bar - 1 psi a 150 psi, salida analógica en mV
Descripción
Los básicos sensores de presión para montar en placa de Honeywell, serie TBP y serie NBP, están diseñados para potenciales aplicaciones industriales y médicas de grado alimenticio y no alimenticio. Estos sensores de presión de silicio piezoresistivos no amplificados proporcionan una salida radiométrica y poseen temperatura compensada (Serie TBP) o no compensada (Serie NBP).
Serie TBP
- Temperatura compensada y no amplificado.
- La compensación facilita la integración del sensor en un sistema al minimizar la necesidad de calibrar el sistema según la temperatura en forma periódica: ofrece menos variación de parte a parte.
- Ofrece una resolución infinita en la señal de precisión.
- El rango de temperatura compensada es de 0.°C a 85.°C (-32.°F a 185.°F).
Serie NBP
- Sin compensar ni amplificar.
- Suele ser ideal para clientes que desean hacer su propia compensación, calibración y amplificación con el fin de utilizar la resolución máxima de la salida directa del sensor y, así, aprovechar cualquier algoritmo necesario para la aplicación.
- Ofrece una resolución infinita en la señal de precisión.
Estos productos están disponibles en diversos estilos de encapsulado y opciones de montaje, lo que les permite a los fabricantes de dispositivos integrar el producto a sus aplicaciones con mayor facilidad. Están diseñados para utilizarse con gases no iónicos y no corrosivos, como el aire, y otros gases secos y líquidos no iónicos y no corrosivos cuando se elige la opción de capa de gel de silicona. Todos los productos están diseñados y fabricados en cumplimiento de la norma ISO.9001 y están certificados por la NSF.
Valor para los clientes
- Solución de detección de presión de costo competitivo.
- Más pequeña en comparación con muchos productos similares: ocupa menos espacio en la placa de circuito impreso (PCB) y, por lo general, permite una colocación más fácil en PCB o en dispositivos pequeños.
- Funciona en muchos entornos difíciles con medios secos y húmedos.
- Varias opciones simplifican la integración a la aplicación del fabricante del dispositivo.
- Certificación de seguridad alimentaria para América del Norte, Europa y Asia.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Instrucciones de instalación
Folleto
Nota técnica
Libro blanco
Nota de aplicación
eBook
Imagen del producto
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión