Board Mount Pressure Amplified
TruStability® Serie HSC
Compensado. ±1% de FSS a ±3% de FSS TEB. Ultrabaja (diferencial, manométrica/gage), baja (absoluta, diferencial, manométrica/gage). Salida digital o analógica. DIP, SIP, SMT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Rangos de presión
- ±1.6 mbar a ±10 bar - ±160 Pa a ±1 MPa - ±0.5 inH20 a ±150 psi
La serie cerámica de silicio de alta precisión (HSC) es un sensor de presión de silicio piezorresistivo que ofrece una salida analógica o digital proporcional para leer presiones superiores al rango de temperatura y el intervalo de presión de escala completa especificados. La Serie.HSC está completamente calibrada y su temperatura está compensada para la deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) en placa. Los valores de salida calibrados para presión se actualizan a aproximadamente 1.kHz para salida analógica y 2.kHz para salida digital.
La Serie.HSC está calibrada sobre el rango de temperatura de 0.°C a 50.°C [32.°F a 122.°F]. El sensor está diseñado para ser operado desde una única fuente de alimentación de 3,3.V.CC o 5,0.V.CC.
Estos sensores miden presiones absolutas, manométricas y diferenciales. Las versiones absolutas tienen una referencia de vacío interno y un valor de salida proporcional a la presión absoluta. Las versiones manométricas tienen referencias en presión atmosférica y ofrecen una salida proporcional a las variaciones de presión de la atmósfera. Las versiones diferenciales permiten medir la presión entre dos puertos de presión.
Los sensores de presión TruStability® están diseñados para utilizarse con gases no iónicos y no corrosivos, como aire y otros gases secos. Existe una opción que amplía el desempeño de estos sensores a líquidos no iónicos y no corrosivos para rangos de presión de más de 40.mbar - 4.kPa - 20.inH2O.
Todos los productos están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO.9001.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Instrucciones de instalación
Modelo de CAD
Folleto
Nota técnica
Libro blanco
Nota de aplicación
eBook
Imagen del producto
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión