Board Mount Pressure Amplified
Serie MicroPressure MPR
Calibrado, compensado. Compacto. Alta precisión. Tan bajo como ±1.5% de FSS TEB. Presión baja. Absoluta o manométrica (gage). Salida digital. SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Rangos de presión
- 60.mbar a 2,5.bar - 6.kPa a 250.kPa - 1.psi a 30.psi
Descripción
La Serie MPR se trata de un sensor de presión de silicona piezorresistivo muy pequeño que ofrece una salida digital para leer presiones superiores al rango de temperatura y al intervalo de presión de escala completa especificados. La serie está calibrada y compensada sobre un rango de temperatura específico para la deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y falta de linealidad con un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) integrado.
Este producto está diseñado para cumplir con los requisitos de dispositivos médicos de mayor volumen (destinados al consumo y no destinados al consumo), aplicaciones de aparatos comerciales y aplicaciones industriales/HVAC.
Valor para los clientes
- Factor de forma muy pequeño: Permite la portabilidad dado que se ajusta a las restricciones de peso, tamaño y espacio: y ocupa menos espacio en la PCB (placa de circuito impreso).
- Los rangos de presión amplios simplifican el uso.
- Mejora el rendimiento: La salida acelera el rendimiento mediante una menor cantidad de requisitos de conversión y una interfaz directa para microprocesadores.
- Solución valiosa: Solución rentable y de mayor volumen con opciones configurables.
- Cumple con IPC/JEDEC J-STD-020D.1 Requisitos del nivel.1 de sensibilidad de humedad: Permite evitar daños térmicos y mecánicos que se producirían con sensores menos calificados durante la realización o reparación de una soldadura por refusión: permite un ciclo de vida útil ilimitado cuando se almacena según las especificaciones (lo que simplifica el almacenamiento y disminuye la cantidad de elementos desechables): elimina los cocimientos prolongados antes de la refusión y permite la producción ajustada (lean) debido a la estabilidad y la facilidad de uso poco después de la refusión.
- Buena eficiencia energética/de alimentación: Reduce los requisitos de alimentación del sistema y ofrece una vida más prolongada de la batería.
Diferenciación:
- El diseño específico para la aplicación cumple con las necesidades y los desafíos específicos de la aplicación.
- Salida digital: La característica de conectar y listo ofrece facilidad en la implementación y la conectividad a nivel de sistema.
- Banda de error total: Brinda un verdadero rendimiento en el rango de temperatura compensada, lo que minimiza la necesidad de probar y calibrar cada sensor y, en consecuencia, se reducen potencialmente los costos de producción: se mejora la precisión de los sensores y se ofrece facilidad en la capacidad de sustitución de sensores debido a una variación mínima entre una pieza y otra.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Modelo de CAD
Folleto
Nota técnica
Libro blanco
Nota de aplicación
eBook
Hoja de ventas
Imagen del producto
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión