Sensores de posición magnéticos
Serie RTP
Un IC de efecto Hall magnéticamente parcial sin contacto detecta el movimiento giratorio del actuador en un rango de operación fijo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los sensores de posición rotacional de efecto Hall de la serie RTP proporcionan detección sin contacto en aplicaciones industriales y para transportes en ambientes hostiles a un costo competitivo.
Estos productos llevan la detección sin contacto al siguiente nivel al separar el imán del cuerpo del sensor. La falta del eje del actuador impide el desgaste de los rodamientos provocado por las fuerzas radiales. Existe la posibilidad de optar por un imán descubierto o encapsulado.
Estos productos usan un circuito integrado (IC) de efecto Hall magnéticamente parcial para percibir el movimiento giratorio del actuador en un rango de operación fijo. La rotación del actuador cambia la posición del imán en relación con los IC. El cambio en la densidad de flujo resultante se convierte en una salida lineal.
El IC, junto con los circuitos de acondicionamiento y protección, está sellado en un encapsulado resistente grado IP69K para brindar durabilidad en los ambientes más hostiles.
Nueve rangos de operación, de 50° a 360°, toleran la sobrecarrera y permiten el uso en la mayoría de las aplicaciones comunes. Las versiones de voltaje bajo y alto cubren un rango de voltaje de entrada de 4,5. V.CC a 30.V.CC.
Las capacidades líderes de la industria de Honeywell en cuando a investigación y desarrollo les brindan a los clientes calidad y asistencia de renombre.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Instrucciones de instalación
Folleto
Nota de aplicación
eBook
Imagen del producto
Otros
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión