Sensores de posición magnéticos
De rotación
Rango de detección rotacional de 0° a 360°. Salida de mA analógica. Cabe en un eje de 25,4 mm. El accesorio de la herramienta de montaje (se vende por separado) permite instalar el dispositivo varias veces
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El sensor de posición SMART, configuración de rotación, es una solución de detección sin contacto que ofrece una capacidad de detección de posición absoluta con precisión mejorada. Detecta la posición de un imán respecto del sensor en un rango de 0° a 360°. Honeywell usa una combinación patentada de ASIC (circuito integrado de aplicación específica) y una matriz de sensores MR para determinar de forma confiable la posición de un collar magnético adherido a un objeto giratorio.
El sensor de posición SMART, configuración de rotación, encaja en un eje de 25,4 mm (1 in). La fijación de la herramienta de montaje (se vende por separado) permite instalar el dispositivo varias veces.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Instrucciones de instalación
Modelo de CAD
Folleto
Nota técnica
Nota de aplicación
eBook
Imagen del producto
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión