Componentes de la habitación del paciente
88880C5 Adapter with Pull Cord and Knob
Adapter with pull cord and knob to plug into call unit 73022A3 or call module 73073F3.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part Number: 88880C5
Adapter with pull cord and knob to plug into call unit 73022A3 or call module 73073F3.
Features
- Mechanism to plug into standard call units and -modules
- Usable in combination with sealing kit 88160A for improved moisture protection according to IP54
- suitable for ceiling mounting
- 2 m PVC-cord with red ABS-knob
Accessories
88880A3N - Cover plate for call button.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión