Monitoreo de área portátil
MeshGuard LEL Wireless Gas Detector
Rapidly deployable wireless flammable gas detector for use in hazardous environments
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Application:
- Environmental Cleanups/ Remediation
- Exploration
- Fence Line Monitoring
- Fracking
- Plant Shutdown & Turn-Around
Even the best products deserve expert maintenance!
Elevate your gas detectors’ potential with Honeywell's expert maintenance services! Maximize uptime, eliminate costs, and ensure on-time, on-budget project completion.
Explore our fixed, portable, and high-tech support services now!
Información general
- Marca
- RAE
Características
- Subcategoría
- Transportable
- Función de alarma
- Visual, audible, vibratorio
- Registro de datos
- No corresponde
- Ventajas
- • Carcasa de acero inoxidable
- Tecnología inalámbrica
- MALLA
Technical Specifications
- Rango de humedad
- 5%-95%
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 21 días a 6 meses
Standards & Certifications
- Estándares
- EE. UU. y Canadá: Clase I, División 1 Grupos A, B, C, D, T4
Otros
- Peso
- 1.2
- Temperatura mínima
- -40
- Temperatura máxima
- 50
Información general
- Marca
- RAE
Características
- Subcategoría
- Transportable
- Función de alarma
- Visual, audible, vibratorio
- Registro de datos
- No corresponde
- Ventajas
- • Carcasa de acero inoxidable
- Tecnología inalámbrica
- MALLA
Technical Specifications
- Rango de humedad
- 5%-95%
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 21 días a 6 meses
Standards & Certifications
- Estándares
- EE. UU. y Canadá: Clase I, División 1 Grupos A, B, C, D, T4
Otros
- Peso
- 1.2
- Temperatura mínima
- -40
- Temperatura máxima
- 50
- Marca : RAE
- Peso : 1.2
- Temperatura mínima : -40
- Temperatura máxima : 50
- Subcategoría : Transportable
- Rango de humedad : 5%-95%
- Función de alarma : Visual, audible, vibratorio
- Tiempo de funcionamiento de la batería : 21 días a 6 meses
- Estándares : EE. UU. y Canadá: Clase I, División 1 Grupos A, B, C, D, T4
- Registro de datos : No corresponde
- Ventajas : • Carcasa de acero inoxidable
- Tecnología inalámbrica : MALLA
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Firmware
Nota técnica
Certificado
Nota de aplicación
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión