/content/sps/mx/es/search-results.html

    Tapones para los oidos

    Tapones para los oídos de varios usos con cordón y silenciosos Howard Leight

    Tapones para oídos silenciosos de varios usos con cordón. Fácil manejo: mejor ajuste.

    Overview
    Los tapones para los oídos reutilizables y silenciosos Howard Leight de Honeywell proporcionan una protección auditiva cómoda y confiable para tirar. La forma de campana y el diseño patentado 'no-roll' hacen que la inserción sea fácil y rápida. La piel suave y fácil de limpiar no irrita y proporciona un confort higiénico durante todo el día. Adecuado para usar como tapones para los oídos en el campo o para cacería tapones para los oídos en el campo. El pack de 2 viene con un práctico estuche de transporte y un cordón naranja de alta visibilidad para que pueda acceder fácilmente a la protección auditiva cuando la necesite.
    • DISEÑO SIMPLE NO-ROLL: El diseño patentado 'no-roll' facilita el manejo y mejora el ajuste general, elimina la necesidad de enrollar el tapón entre los dedos para hacerlo más pequeño antes de la inserción
    • AJUSTE SEGURO (NRR 26): La forma de campana se adapta al contorno del canal auditivo para garantizar un ajuste seguro y cómodo, la clasificación de reducción de ruido de 26 proporciona una buena protección auditiva para tirar
    • CONFORT E HIGIENE SUPERIOR: La suave piel de vinilo no irrita para facilitar su uso y comodidad durante todo el día, el vinilo es fácil de limpiar para promover una mejor higiene y prolongar la vida útil del tapón para los oídos
    • ELEMENTO PRINCIPAL DE INSERCIÓN FÁCIL: El vástago de inserción incorporado es fácil de sujetar entre el pulgar y el dedo índice para una inserción rápida, el cordón de polietileno permite un transporte sencillo alrededor del cuello

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-01522
    Tapones para auriculares de varios usos silenciosos con cordón y estuche de transporte - 2 pares
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01522-main
    R-01522
    Tapones para auriculares de varios usos silenciosos con cordón y estuche de transporte - 2 pares
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01522-main
    R-01522-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01522-main
    R-01522-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01522-main