Conectores de anclaje
Anclaje de barra rotacional superior Miller SkyORB
Anclaje de barra rotacional superior Miller SkyORB
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El nuevo anclaje para brazo giratorio superior Miller SkyORB™ proporciona un anclaje aéreo seguro que está diseñado específicamente para su uso alrededor de vehículos, utiliza el peso del vehículo para asegurar el anclaje para una detención de caídas adecuada, elimina la necesidad de contrapesos pesados y voluminosos.
Conveniente
El anclaje SkyORB™ es un sistema prediseñado que sustituye la necesidad de sistemas de anclaje aéreos fijos muy caros y personalizados.
Cómo asegurar un anclaje seguro
Proporciona al trabajador una conexión fácil y rápida con su sistema de detención de caídas mientras trabaja en altura.
Características y beneficios:
- Diseñado para eliminar la necesidad de contrapesos pesados y voluminosos mediante el uso del peso del vehículo para asegurar de forma segura el sistema en su lugar
- Con un peso de tan solo 476 kg (1050 lb), es significativamente más ligero que los sistemas de la competencia en el mercado, lo que hace que el anclaje SkyORB sea más versátil
- El diseño modular es fácil de montar y transportar solo con una carretilla elevadora
- El mástil telescópico ajustable permite variar la altura del sistema entre 14 y 20 ft. (4.27 m - 6 m) (en incrementos de 1 pie) para acomodar techos inferiores y obstáculos aéreos
- Con su brazo que gira 360° puede colocarse fácilmente por encima de la cabeza del trabajador para minimizar la distancia de caída libre y la caída por balanceo
- La tecnología de absorción de energía patentada reduce las fuerzas sobre el sistema