Conectores de anclaje
Conector de anclaje de perno de fricción Miller Grip
Conector de anclaje de perno de fricción Miller Grip
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Un conector de anclaje portátil/reutilizable, diseñado exclusivamente para su uso con un perno de fricción. Se establece un punto de anclaje seguro para un solo usuario cuando el anclaje de perno de fricción Miller Grip se inserta en un perno de fricción con un diámetro exterior de 39 mm (1-1/2').
Múltiples aplicaciones
El conector de anclaje de perno de fricción de agarre se puede utilizar en ejes mineros, túneles de vías férreas o de carreteras y cavernas de almacenamiento subterráneas.
Calidad entregada
Cumple todos los requisitos aplicables de ANSI A10.14, Z359.1 y OSHA 1926.502.
Características y beneficios:
- El conector de anclaje del perno de fricción Miller Grip reutilizable se puede retirar y volver a instalar en una nueva ubicación
- Con capacidad para 10,000 libras (4536 kg) de resistencia a la tracción máxima
- Fabricado en acero inoxidable, aluminio y otros materiales no corrosivos para una vida útil más larga
- El anclaje de perno de fricción Miller Grip se puede utilizar con componentes de anticaídas horizontales SkyGrip para un sistema de dos personas (consulte el kit SkyGrip [SG494/60FT] para obtener más información)
Otros
- Para uso con
- Conectores de anclaje
- Material del producto
- Acero inoxidable 304
- Acero para resortes galvanizado
- Acero zincado
- Aluminio 6061 T-6
- Cable Galvanizado 7x19
- Acero inoxidable 304
- Aluminio 6061 T-6
- Acero galvanizado
- Acero para resortes galvanizado
- Cobre galvanizado
- Cable galvanizado 1x19
- Poliuretano
- Cable galvanizado 7x19
- Cobre galvanizado
Otros
- Para uso con
- Conectores de anclaje
- Material del producto
- Acero inoxidable 304
- Acero para resortes galvanizado
- Acero zincado
- Aluminio 6061 T-6
- Cable Galvanizado 7x19
- Acero inoxidable 304
- Aluminio 6061 T-6
- Acero galvanizado
- Acero para resortes galvanizado
- Cobre galvanizado
- Cable galvanizado 1x19
- Poliuretano
- Cable galvanizado 7x19
- Cobre galvanizado
- Para uso con : Conectores de anclaje
- Material del producto : Acero inoxidable 304|Acero para resortes galvanizado|Acero zincado|Aluminio 6061 T-6|Cable Galvanizado 7x19 | Acero inoxidable 304 | Aluminio 6061 T-6 | Acero galvanizado | Acero para resortes galvanizado | Cobre galvanizado | Cable galvanizado 1x19 | Poliuretano|Cable galvanizado 7x19|Cobre galvanizado
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Folleto
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión