Conectores de anclaje
Conector de anclaje Miller Grip™
Conector de anclaje Miller Grip™
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Se establece un punto de anclaje seguro cuando el anclaje Miller Grip se inserta en un orificio de concreto curado del tamaño adecuado. Diseñado para su uso en concreto curado con una resistencia a la compresión de al menos 3000 psi (20.7 MPa), se puede utilizar para aplicaciones verticales o en superficies aéreas/de techo.
Reutilizable
El anclaje Miller Grip se puede retirar y simplemente volver a instalar en una nueva ubicación.
Seguridad obligatoria
Se establece un punto de anclaje seguro cuando el anclaje Miller Grip se inserta en un orificio de concreto curado del tamaño adecuado.
Características y beneficios:
- Diseñada para aplicaciones verticales o en techos/superficies
- Se puede utilizar con componentes de anticaídas horizontales SkyGrip, 400 libras (181.4 kg) de capacidad (SKU 497/)
- Las empuñaduras multiuso se pueden utilizar para anclar andamios, manipulación de materiales y eliminación de residuos de concreto después de la demolición
- Fabricado en acero inoxidable, aluminio y otros materiales no corrosivos para una vida útil más larga
- Diseñado para uso en concreto curado con una resistencia a la compresión de al menos 3000 psi (20.7 MPa)
- Con código de color para diferenciar el uso de protección contra caídas según las regulaciones OSHA
Otros
- Material del producto
- 7x19 galvanizado
- Acero inoxidable
- Acero para resortes galvanizado
- Aluminio
- Cobre recubierto de zinc
- Poliuretano
- Para uso con
- Conectores de anclaje
- Superficie de techo/plafón
- Superficie horizontal
- Superficie vertical
Otros
- Material del producto
- 7x19 galvanizado
- Acero inoxidable
- Acero para resortes galvanizado
- Aluminio
- Cobre recubierto de zinc
- Poliuretano
- Para uso con
- Conectores de anclaje
- Superficie de techo/plafón
- Superficie horizontal
- Superficie vertical
- Material del producto : 7x19 galvanizado|Acero inoxidable|Acero para resortes galvanizado|Aluminio|Cobre recubierto de zinc|Poliuretano
- Para uso con : Conectores de anclaje|Superficie de techo/plafón|Superficie horizontal|Superficie vertical
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión